TLV840EVM

TLV840 調整可能なリセット遅延時間、低電圧スーパーバイザの評価基板

概要

TLV840 評価基板 (EVM) は、5 ピン電圧スーパーバイザとリセット IC である TLV840 製品の性能評価を意図して設計済みです。TLV840 は、最大 6V の動作に対応していると同時に、最大誤差 2% の精度に加えて、1.2μA (最大) の低静止電流を維持します。

TLV840EVM は、あらゆるデバイス出力トポロジーをサポートしているほか、シャントを実装しており、オープン ドレイン出力派生版の場合はジャンパ J1 への取り付けを行います。詳細については、TLV840 のデータシートをご覧ください。

特長
  • パッケージ:5ピンSOT-23
  • プログラマブル リセット遅延
  • 固定遅延
  • オープン ドレイン / プッシュ プル出力トポロジ
  • 手動のリセット
リセット、およびウォッチドッグ IC
TLV840 可変リセット遅延時間とマニュアル リセット機能搭載、低電圧スーパーバイザ TLV840-Q1 車載、調整可能なリセット遅延時間、手動リセット機能搭載、低電圧スーパーバイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV840EVM — TLV840 evaluation module for low-voltage supervisor with adjustable-reset time delay

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV840EVM TLV840 evaluation module for low-voltage supervisor with adjustable-reset time delay

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV840EVM Voltage Supervisor User's Guide 2020/02/13
証明書 TLV840EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/02/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。