TMCS1123EVM
TMCS1123 絶縁型ホール効果電流センシングの評価基板
TMCS1123EVM
概要
TMCS1123EVM 評価基板 (EVM) は、内部レシオメトリック リファレンスを活用する絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタである TMCS1123 を、迅速で利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図しています。この評価基板 (EVM) を使用すると、ホール入力側に最大動作電流を流すと同時に、強化型絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルとして使用することや電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。TMCS1123EVM は 1 枚のプリント基板 (PCB) で構成されており、5 枚の個別ピースに切り離すことができます。その結果、開発ユーザーは単一の静止点ですべての感度バージョン (A = 0.5Vs、B = 0.33Vs、C = 0.1Vs のいずれか) をテストできます。
特長
- すべてのゲイン オプションを使用して TMCS1123 を評価することが可能
- 複数のテスト ポイントを使用して、複数のデバイス ピンに容易にアクセス可能
- 面積の広い銅箔プレーンは、放熱に貢献
- 大きい箱型のコネクタを複数実装しており、大電流を流すリード端子にこの評価基板を接続可能
ホール エフェクト電流センサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMCS1123AEVM — TMCS1123A evaluation module
TMCS1123AEVM — TMCS1123A evaluation module
評価ボード
TMCS1123BEVM — TMCS1123B evaluation module
TMCS1123BEVM — TMCS1123B evaluation module
評価ボード
TMCS1123CEVM — TMCS1123C evaluation module
TMCS1123CEVM — TMCS1123C evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMCS1123xEVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/12/07 | ||
| 証明書 | TMCS1123CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/06/14 | ||||
| 証明書 | TMCS1123BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/06/14 | ||||
| 証明書 | TMCS1123AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023/06/13 |