TMCS1123

アクティブ

AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、±1,300V、強化絶縁型、80ARMS、250kHz、ホール効果電流センサ

製品詳細

Continuous current (max) (A) 80 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 600 Rating Catalog Sensitivity (typ) (mV/mT) 25, 38.5, 50, 75, 100, 150 Input offset current (±) (max) (mA) 40, 42, 45, 60 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 133, 150, 160, 200 Features Alert Function, Digital output alerts MCU when current limit is reached, Externally Driven Zero Current Reference Voltage, Overcurrent protection Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 14 Small-signal bandwidth (kHz) 250 Sensitivity error (%) 0.4 Sensitivity error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Propagation delay time (typ) (ns) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 8.1 Clearance (min) (mm) 8.1 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000
Continuous current (max) (A) 80 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 600 Rating Catalog Sensitivity (typ) (mV/mT) 25, 38.5, 50, 75, 100, 150 Input offset current (±) (max) (mA) 40, 42, 45, 60 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 133, 150, 160, 200 Features Alert Function, Digital output alerts MCU when current limit is reached, Externally Driven Zero Current Reference Voltage, Overcurrent protection Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 14 Small-signal bandwidth (kHz) 250 Sensitivity error (%) 0.4 Sensitivity error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Propagation delay time (typ) (ns) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 8.1 Clearance (min) (mm) 8.1 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000
SOIC (DVG) 10 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 高い連続電流能力:80ARMS
  • 堅牢な強化絶縁
  • 高い精度
    • 感度誤差:±0.1%
    • 感度の温度ドリフト:±20ppm/℃
    • 感度の寿命ドリフト:±0.2%
    • オフセット誤差:±0.2mV
    • オフセット温度ドリフト:±2µV/℃
    • オフセット寿命ドリフト:±0.2mV
    • 非線形性:±0.1%
  • 外部の磁界に対する高い耐性
  • 高精度ゼロ電流リファレンス出力
  • 高速応答
    • 信号帯域幅:250kHz
    • 応答時間:1µs
    • 伝搬遅延:110ns
    • 過電流検出応答:100ns
  • 過電流検出 MASK (TMCS1123D71)
  • 動作電源電圧範囲:3V~5.5V
  • 双方向および単方向の電流センシング
  • 複数の感度オプション:
    • 25mV/A~150mV/A の範囲
  • 安全関連認証 (予定)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC/CB 62368-1
  • 高い連続電流能力:80ARMS
  • 堅牢な強化絶縁
  • 高い精度
    • 感度誤差:±0.1%
    • 感度の温度ドリフト:±20ppm/℃
    • 感度の寿命ドリフト:±0.2%
    • オフセット誤差:±0.2mV
    • オフセット温度ドリフト:±2µV/℃
    • オフセット寿命ドリフト:±0.2mV
    • 非線形性:±0.1%
  • 外部の磁界に対する高い耐性
  • 高精度ゼロ電流リファレンス出力
  • 高速応答
    • 信号帯域幅:250kHz
    • 応答時間:1µs
    • 伝搬遅延:110ns
    • 過電流検出応答:100ns
  • 過電流検出 MASK (TMCS1123D71)
  • 動作電源電圧範囲:3V~5.5V
  • 双方向および単方向の電流センシング
  • 複数の感度オプション:
    • 25mV/A~150mV/A の範囲
  • 安全関連認証 (予定)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC/CB 62368-1

TMCS1123 は、業界をリードする絶縁性と精度を備えたガルバニック絶縁ホール効果電流センサです。入力電流に比例する出力電圧により、優れた直線性と、あらゆる感度オプションで低ドリフトを実現しています。ドリフト補償を内蔵した高精度のシグナル コンディショニング回路は、温度範囲と寿命全体にわたって、システム レベルのキャリブレーションを必要としない 1.4% 未満の最大感度誤差を達成しており、寿命と温度ドリフトの両方を含む 1 回限りの室温キャリブレーションで、0.9% 未満の最大感度誤差を達成しています。

AC または DC 入力電流は内部導体を流れ、そこで発生する磁界を、内蔵のオンチップ ホール効果センサで測定します。コアレス構造のため、磁気コンセントレータは不要です。差動ホール センサは、外部の浮遊磁界による干渉を排除します。導体抵抗が小さいと、測定可能な電流範囲が最大 ±96A まで拡大すると同時に、電力損失を最小化し、放熱要件を緩和できます。5kVRMS に耐える絶縁と、最小 8mm の沿面距離および空間距離により、高いレベルの信頼性の高い寿命の強化動作電圧を実現します。内蔵シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。

固定感度とすることで、デバイスは 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。

TMCS1123 は、業界をリードする絶縁性と精度を備えたガルバニック絶縁ホール効果電流センサです。入力電流に比例する出力電圧により、優れた直線性と、あらゆる感度オプションで低ドリフトを実現しています。ドリフト補償を内蔵した高精度のシグナル コンディショニング回路は、温度範囲と寿命全体にわたって、システム レベルのキャリブレーションを必要としない 1.4% 未満の最大感度誤差を達成しており、寿命と温度ドリフトの両方を含む 1 回限りの室温キャリブレーションで、0.9% 未満の最大感度誤差を達成しています。

AC または DC 入力電流は内部導体を流れ、そこで発生する磁界を、内蔵のオンチップ ホール効果センサで測定します。コアレス構造のため、磁気コンセントレータは不要です。差動ホール センサは、外部の浮遊磁界による干渉を排除します。導体抵抗が小さいと、測定可能な電流範囲が最大 ±96A まで拡大すると同時に、電力損失を最小化し、放熱要件を緩和できます。5kVRMS に耐える絶縁と、最小 8mm の沿面距離および空間距離により、高いレベルの信頼性の高い寿命の強化動作電圧を実現します。内蔵シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。

固定感度とすることで、デバイスは 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMCS1123 高精度 250kHz ホール効果電流センサ、強化 絶縁 動作電圧 、過電流検出 、周囲磁界除去機能搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 1月 30日
アプリケーション・ノート オンボード チャージャにおける機能安全への取り組み:設計手法と 部品の概要 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 27日
アプリケーション・ノート ホール エフェクト電流センサのフューズド リード フレーム タイプとノ ンフューズド リード フレーム タイプの比較 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 9月 23日
技術記事 TI GaN FET 기반의 10kW 단상 스트링 인버터의 설계 고려 사항 PDF | HTML 2025年 4月 11日
技術記事 TI の GaN FET をベースとする 10kW 単相ストリングインバータに 関する設計上の検討事項 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 4月 11日
技術記事 以 TI GaN FET 為基礎的 10kW 單相串列式逆變器設計考量 PDF | HTML 2025年 4月 11日
アプリケーション・ノート Summary of Solar Application Scenarios Using In-package Hall-effect Current Sensors PDF | HTML 2025年 3月 19日
アプリケーション・ノート Thermal Analysis of the TMCS1123 Hall-Effect Current Sensor PDF | HTML 2025年 1月 21日
技術記事 Simplifying high-voltage sensing with Hall-effect current sensors PDF | HTML 2024年 1月 5日
アプリケーション概要 低ドリフト、高精度のインライン絶縁型磁気式モーター電流測定 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2023年 8月 9日
アプリケーション概要 Current Sensing Applications in Communication Infrastructure Equipment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 8月 8日
アプリケーション概要 Current Sensing in Collaborative and Industrial Robotic Arms (Rev. B) PDF | HTML 2023年 7月 24日
アプリケーション概要 Improving Power Amplifier Efficiency with Current Monitors (Rev. B) PDF | HTML 2023年 7月 24日
製品概要 Current Sensing With Isolated Magnetic Hall-Effect Current Sensors PDF | HTML 2023年 7月 18日
証明書 TMCS1123BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 14日
証明書 TMCS1123CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 14日
証明書 TMCS1123AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 6月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMCS-A-ADAPTER-EVM — DVG、DVF、DZP の各パッケージ向け、TMCS 絶縁型ホール エフェクト電流センサ アダプタ カード (IC は付属していません)

TMCS-A-ADAPTER-EVM は、DVG、DVF、DZP の各パッケージを使用する TMCS 絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタを、迅速かつ利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) を使用すると、ホール入力側に最大 90A の電流を流すと同時に、強化型絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。TMCS-A-ADAPTER-EVM は、1 枚の PCB で構成されています。この PCB には、テスト ポイントとブレークアウト ヘッダ ピンを実装するための場所がありますが、部品は未実装です。PCB (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TMCS1123EVM — TMCS1123 絶縁型ホール効果電流センシングの評価基板

TMCS1123EVM 評価基板 (EVM) は、内部レシオメトリック リファレンスを活用する絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタである TMCS1123 を、迅速で利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図しています。この評価基板 (EVM) を使用すると、ホール入力側に最大動作電流を流すと同時に、強化型絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルとして使用することや電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。TMCS1123EVM は 1 枚のプリント基板 (PCB) で構成されており、5 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TMCS1123 and TMCS1123-Q1 PSpice Model (for TMCS1123x1A)

SBOMCQ1.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1123 and TMCS1123-Q1 PSpice Model (for TMCS1123x2A)

SBOMCQ2.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1123 and TMCS1123-Q1 PSpice Model (for TMCS1123x3A)

SBOMCQ3.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1123 and TMCS1123-Q1 PSpice Model (for TMCS1123x4A)

SBOMCQ4.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1123 and TMCS1123-Q1 PSpice Model (for TMCS1123x5A)

SBOMCQ5.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1123 and TMCS1123-Q1 TINA-TI Reference Design

SBOMCQ6.ZIP (106 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

CS-MAGNETIC-ERROR-TOOL-CALC Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool

Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010938 — バッテリ エネルギー ストレージ システム搭載、10kW、GaN ベースの単相ストリング インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、バッテリ エネルギー ストレージ システム (BESS) 用の双方向電力変換システムを搭載した、GaN ベースの単相ストリング インバータの実装に関する概要を示します。このリファレンス デザインは、それぞれ最大 10 枚の太陽光発電 (PV) パネルを直列に接続可能な 2 つのストリング入力と、50V ~ 500V の範囲のバッテリ スタックに対応可能な 1 つのエネルギー ストレージ システム ポートで構成されています。ストリング入力から BESS までの公称定格電力は、最大 10kW です。構成可能な DC/AC コンバータは、230V で最大 4.6kW (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010954 — 600W、GaN ベースの単相サイクロコンバータのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、サイクロコンバータ (AC-DAB) トポロジと TI の GaN 出力段をベースとする、600W 双方向単一段 DC/AC インバータを実装しています。この設計は、DC 側と単相 230VAC および 2.6A で最大 60V、±16A に対応します。このインバータは双方向の電力フローに対応しており、ソーラーマイクロインバータやバッテリ エネルギー ストレージ システム (BESS) などさまざまなアプリケーションに使用できます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01606 — 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、双方向 3 レベル、3 相、SiC ベースのアクティブ フロント エンド (AFE) インバータおよび力率改善 (PFC) 段を実装する方法の概要を紹介します。このデザインでは、90kHz のスイッチング周波数と LCL 出力フィルタを使用して、磁気素子のサイズを縮小しています。98.6% のピーク効率を達成しています。このデザインは、DQ ドメインに完全な 3 相 AFE 制御を実装する方法を示しています。この双方向コンバータにより、DC 高速充電と vehicle-to-grid (V2G) の両方のアプリケーションが可能になります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010933 — GaN ベース、1.6kW、双方向、マイクロインバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、エネルギー ストレージ機能搭載、4 入力、双方向、1.6kW、GaN ベースのマイクロインバータを提示します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010257 — 10kW Vienna 整流器ベース、3 位相力率補正のリファレンス デザイン

Vienna 整流器電源トポロジは、家電製品、電気自動車 (EV) のチャージャ、テレコム整流器など、大電力の 3 相力率補正アプリケーションに使用されます。整流器の制御設計は複雑になる可能性があります。このリファレンスデザインは、C2000™ マイコン (MCU) を使用して電力段を制御する方法を示します。また、このデザインでは、グラフィカルユーザーインターフェイス(GUI) をベースとする Vienna 整流器の監視と制御も可能です。この デザインに利用可能なハードウェアとソフトウェアは市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010937 — デジタル インターフェイス搭載、絶縁型、低遅延、優れた PWM (パルス幅変調) 除去能力、ホール電流センスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高精度ホール効果電流センサである TMCS1123 を使用し、高精度、低レイテンシ、強化絶縁型、双方向の電流センス システムを提示します。このシステムは、最大 ±62A に対応できる 3 相インバータを採用し、相電流と DC リンク電流を高い信頼性で測定するほか、100ns 未満の過電流検出時間を達成します。過電流スレッショルドは構成可能であり、最大で、フルスケール入力電流範囲の 2.5 倍に設定できます。この製品は、小型フォーム ファクタの 12 ビット A/D コンバータを搭載しているほか、高速 SPI、または最大 21MHz のクロックに対応できるデルタ (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DVG) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ