TMDSOSKL137

OMAP-L137/TMS320C6747 浮動小数点スタータ・キット

TMDSOSKL137

ご注文はこちら

概要

OMAP-L137/TMS320C6747 浮動小数点スタータ・キットは、TI が Spectrum Digital Inc. と協力して開発した、低コストの開発プラットフォームです。このプラットフォームは、TI の OMAP-L13x アプリケーション・プロセッサと TMS320C674x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP (TMS320C6747、TMS320C6745、TMS320C6743) をベースにする高精度アプリケーションの開発期間を短縮できる設計を採用しています。PC とは USB で接続して使用します。プラグ・アンド・プレイ機能が有効です。経験の有無に関わらず、評価基板 (EVM) に付属するフル機能の Code Composer Studio™ IDE (統合開発環境) と、DSP/BIOS™ ソフトウェアを活用し、革新的な製品を迅速に設計開始することができます。このキットには、評価用として MontaVista Linux Pro 5.0 のデモ版も含まれています。

スタータ・キット(SK)に含まれているのは次の通りです。
  • 4MB シリアル フラッシュと 64MB SDRAM 搭載、OMAP-L137/TMS320C6747 EVM
  • Code Composer Studio™ IDE(スタータ・キット版)
  • MontaVista Pro 5.0 デモ版
  • USB ケーブル
  • ユニバーサル電源
  • AC 電源コード
  • Read Me First (最初にお読みください) 資料

特長

ハードウェア - このスタータ・キットは、300MHz の浮動小数点 / 固定小数点 C674x DSP コアと 300MHz ARM9 プロセッサの両方を搭載した OMAP-L137 アプリケーション・プロセッサを採用しています。この C674x DSP 世代は、オーディオ、医療、産業用など、優れたエネルギー効率を必要とするコネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションで、浮動小数点の精度と固定小数点の性能を必要とするアプリケーション向けの設計を採用しています。このキットは、OMAP-L137 のほか、C6747、C6745、C6743 の各固定小数点 / 浮動小数点 DSP の開発プラットフォームとしても使用できます。その他のハードウェア機能:
  • USB 経由でオンボード JTAG エミュレーションが可能。
  • 高品位の 24 ビット・ステレオ・コーデック
  • マイク、ライン入力、スピーカ、ライン出力向けの 4 個の 3.5mm オーディオ・ジャック
  • 4MB シリアル・フラッシュおよび 64MB SDRAM
  • プラグイン・モジュール向けの拡張ポート・コネクタ
  • 標準的な IEEE JTAG オンボード・インターフェイス
  • +5V ユニバーサル電源

ソフトウェア - 設計者は、TI の高信頼性で包括的な Code Composer Studio™ IDE (統合開発環境)、プロセッサ間通信用の DSP Link、MontaVista Linux Pro 5.0 ツール・チェーン、DSP/BIOS RTOS、DSP/BIOS ベースと ARM-Linux ベースのデバイス・ドライバ、および Linux カーネル / ブートローダを活用し、OMAP-L137 アプリケーションプロセッサと、C6747、C6745、C6743 の各 DSP の両方を容易にターゲットにすることができます。各種ツールは、Windows© 98、Windows 2000、Windows XP の各環境で動作するので、デベロッパーは複雑なプロジェクトであってもシームレスな管理を実施できます。< /br>
  • リストを表示 - このキットで利用可能なすべてのソフトウェアを表示
オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C6743 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 375MHz TMS320C6745 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、QFP 搭載 TMS320C6747 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、PBGA 搭載

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
OMAP-L137 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMDSOSKL137 — OMAP-L137/TMS320C6747 浮動小数点スタータ・キット

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0099 音声ベース アプリケーション向けオーディオ前処理システムのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSOSKL137 OMAP-L137/TMS320C6747 浮動小数点スタータ・キット

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0099 音声ベース アプリケーション向けオーディオ前処理システムのリファレンス デザイン
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 — OMAP-L137、C6747、C6745、C6743 向け RTOS プロセッサ SDK

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
OMAP-L137 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz
ハードウェア開発
評価ボード
TMDSOSKL137 OMAP-L137/TMS320C6747 浮動小数点スタータ・キット
ダウンロードオプション

PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 OMAP-L137、C6747、C6745、C6743 向け RTOS プロセッサ SDK

close

OMAPL137 RTOS SDK installer for Windows Host

SHA-256 チェックサム

OMAPL137 RTOS SDK installer for Linux Host

SHA-256 チェックサム

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
OMAP-L137 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz
ハードウェア開発
評価ボード
TMDSOSKL137 OMAP-L137/TMS320C6747 浮動小数点スタータ・キット

資料

Additional software elements not included in SDK

Link to Release Notes for Processor SDK RTOS

Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS

Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS

Software Manifest of Components Inside the SDK

リリース情報

Thank you for your interest in the OMAP-L137/C674x Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

The SDK includes a real-time multitasking kernel, FAT file system, network communications support, examples, and drivers. The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality. The software components are fully tested to ensure that they work together with TI's Code Composer Studio integrated development environment.

More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor RTOS SDK Getting Started Guide. For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor RTOS SDK Software Developer Guide.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TMDSOSKL137 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
Third party document Technical Documentation & Schematics for OMAP-L137/C6747 Starter Kit -- from Spectrum Digital Inc. 2012/12/11

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)
ソフトウェア開発キット (SDK)
LINUXSDK-OMAPL137 Linux ソフトウェア開発キット(SDK)、OMAP-L137/C6747 プロセッサ用 PROCESSOR-SDK-OMAPL137 TI-RTOS をサポートする、OMAPL137 プロセッサ向けプロセッサ SDK

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。