TMP390EVM
TMP390 デュアルトリップ、レジスタ プログラマブル温度スイッチの評価基板
TMP390EVM
概要
TMP390 評価基板 (EVM) は、TMP390 アナログ温度スイッチをテストおよび評価するためのプラグ アンド プレイ システムです。TMP390EVM は、高温と低温両方のトリップ設定を持つデュアルチャネル スイッチ用の抵抗によるプログラマブル入力を採用しています。
この評価基板を USB ポートに接続することで、このボードに電力供給すること、または外部から別途電力供給することが可能です。
両方のチャネルに対するトリップ テストを実行するには、TMP390 の出力側にある LED インジケータ付きの複数のオンボード プッシュボタンを使用し、センサがトリップしたときにその動作を表示することができます。このセンサはブレイクアウト ボード上に配置されており、メインの PCB ボードからこのブレイクアウト ボードを取り外してプロトタイプ開発を行うことも可能です。
複数のトリップ ポイントは、複数の抵抗を使用して物理的に設定する形式であり、他の温度スレッショルドをテストする目的でこれらの抵抗を置き換えることも可能なので、TMP390EVM のキャリブレーションやソフトウェアによるプログラミングは不要です。
特長
- デュアルチャネル トリップ ポイントの設定
- 手動のトリップ テスト
- 手動のリセット
- USB または外部給電オプション
- プロトタイプ開発向け取り外し可能なセンサ ボード
- TMP390EVM
- USB 延長ケーブル
購入と開発の開始
評価ボード
TMP390EVM — TMP390 デュアル・トリップ、レジスタ・プログラマブル温度スイッチの評価モジュール
TMP390EVM — TMP390 デュアル・トリップ、レジスタ・プログラマブル温度スイッチの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP390EVM User's Guide | PDF | HTML | 2018/09/13 | ||
| 証明書 | TMP390EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/04/28 |