超小型、デュアルチャネル (高温と低温のトリップ)、0.5μA、抵抗によりプログラマブルな温度スイッチ

製品詳細

Setpoint type Resistor Programmable Setpoint value (°C) -50 to 25, 30 to 124 Operating temperature range (°C) -55 to 130 Accuracy over temp range (max) (°C) 1.5 Output type Open drain Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 0.5 Number of comparator channels 2 Features Built-in hysteresis Rating Catalog Interface type Switch
Setpoint type Resistor Programmable Setpoint value (°C) -50 to 25, 30 to 124 Operating temperature range (°C) -55 to 130 Accuracy over temp range (max) (°C) 1.5 Output type Open drain Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 0.5 Number of comparator channels 2 Features Built-in hysteresis Rating Catalog Interface type Switch
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 温度トリップ・ポイントとヒステリシス選択を抵抗によりプログラム可能
    • 抵抗の公差がゼロ誤差に寄与
    • ヒステリシスの選択肢:5℃、10℃、20℃
  • 過熱検出用と低温検出用の独立した出力
    • チャネル A (過熱):+30~+124℃、2℃刻み
    • チャネル B (低温):–50~+25℃、5℃刻み
  • 精度レベルの選択肢 (最大値、−55℃~+130℃)
    • A2 レベル:±3.0℃ (0℃~+70℃では ±1.5℃)
    • A3 レベル:±3.5℃ (0℃~+70℃では ±2.0℃)
  • 超低消費電力:25℃で 0.5µA (標準値)
  • 電源電圧:1.62~5.5V
  • オープン・ドレイン出力
  • トリップ・テスト機能によりインシステム・テストが可能
  • SOT-563 (1.60mm × 1.20mm)、 6 ピンのパッケージで供給
  • 温度トリップ・ポイントとヒステリシス選択を抵抗によりプログラム可能
    • 抵抗の公差がゼロ誤差に寄与
    • ヒステリシスの選択肢:5℃、10℃、20℃
  • 過熱検出用と低温検出用の独立した出力
    • チャネル A (過熱):+30~+124℃、2℃刻み
    • チャネル B (低温):–50~+25℃、5℃刻み
  • 精度レベルの選択肢 (最大値、−55℃~+130℃)
    • A2 レベル:±3.0℃ (0℃~+70℃では ±1.5℃)
    • A3 レベル:±3.5℃ (0℃~+70℃では ±2.0℃)
  • 超低消費電力:25℃で 0.5µA (標準値)
  • 電源電圧:1.62~5.5V
  • オープン・ドレイン出力
  • トリップ・テスト機能によりインシステム・テストが可能
  • SOT-563 (1.60mm × 1.20mm)、 6 ピンのパッケージで供給

TMP390 デバイスは、 –50℃~130℃のシステム・サーマル・イベントを保護および検出できる、抵抗でプログラム可能な 2 チャネル超低消費電力温度スイッチ・ファミリの製品です。 TMP390 は過熱 (ホット) と低温 (コールド) を個別に検出できます。トリップ温度 (TTRIP) と熱ヒステリシス (THYST) は、SETA ピンと SETB ピンに 2 個の E96 系列抵抗 (公差 1%) を接続することで設定できます。チャネル A の抵抗の範囲は 1.05kΩ~909kΩ で、48 の固有の値の 1 つを表します。チャネル B の抵抗の範囲は 10.5kΩ~909kΩ です。

SETA 入力をグランドに接続する抵抗の値でチャネル A の TTRIP スレッショルドを設定し、SETB 入力をグランドに接続する抵抗の値でチャネル B の TTRIP スレッショルドを設定します。また、両方のチャネルの THYST に 5℃または 10℃を選択することで、デジタル出力の不要なスイッチングを防止できます。SETB 入力がグランドに接続されると、チャネル A は 20℃のヒステリシスで動作します。抵抗の精度は、TTRIP の精度に影響しません。

顧客がボード・レベルの製造を行えるように、 TMP390 は、SETA ピンまたは SETB ピンを使用してデジタル出力を駆動するトリップ・テスト機能をサポートしています。

TMP390 デバイスは、 –50℃~130℃のシステム・サーマル・イベントを保護および検出できる、抵抗でプログラム可能な 2 チャネル超低消費電力温度スイッチ・ファミリの製品です。 TMP390 は過熱 (ホット) と低温 (コールド) を個別に検出できます。トリップ温度 (TTRIP) と熱ヒステリシス (THYST) は、SETA ピンと SETB ピンに 2 個の E96 系列抵抗 (公差 1%) を接続することで設定できます。チャネル A の抵抗の範囲は 1.05kΩ~909kΩ で、48 の固有の値の 1 つを表します。チャネル B の抵抗の範囲は 10.5kΩ~909kΩ です。

SETA 入力をグランドに接続する抵抗の値でチャネル A の TTRIP スレッショルドを設定し、SETB 入力をグランドに接続する抵抗の値でチャネル B の TTRIP スレッショルドを設定します。また、両方のチャネルの THYST に 5℃または 10℃を選択することで、デジタル出力の不要なスイッチングを防止できます。SETB 入力がグランドに接続されると、チャネル A は 20℃のヒステリシスで動作します。抵抗の精度は、TTRIP の精度に影響しません。

顧客がボード・レベルの製造を行えるように、 TMP390 は、SETA ピンまたは SETB ピンを使用してデジタル出力を駆動するトリップ・テスト機能をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP390 超小型、2 チャネル (ホットおよびコールド・トリップ)、0.5µA、抵抗によりプログラム可能な温度スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 24日
アプリケーション概要 Improving System Reliability in Auto and Ind. Cameras w/ AccurateTemp. Sensing PDF | HTML 2022年 1月 3日
アプリケーション・ノート System Optimization Through Integrated Solutions for Temp. Threshold Detection PDF | HTML 2021年 7月 13日
証明書 TMP390EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 28日
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020年 3月 25日
e-Book(PDF) E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
技術記事 Protect outdoor cameras from extreme weather with a temperature switch PDF | HTML 2020年 1月 13日
アプリケーション概要 Self Diagnostics and Environmental Sensing in IP Network Cameras 2019年 10月 10日
技術記事 Driving industrial innovation with small-size sensors PDF | HTML 2019年 9月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP390EVM — TMP390 デュアルトリップ、レジスタ プログラマブル温度スイッチの評価基板

TMP390 評価基板 (EVM) は、TMP390 アナログ温度スイッチをテストおよび評価するためのプラグ アンド プレイ システムです。TMP390EVM は、高温と低温両方のトリップ設定を持つデュアルチャネル スイッチ用の抵抗によるプログラマブル入力を採用しています。

この評価基板を USB ポートに接続することで、このボードに電力供給すること、または外部から別途電力供給することが可能です。

両方のチャネルに対するトリップ テストを実行するには、TMP390 の出力側にある LED インジケータ付きの複数のオンボード (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian