TMP708EVM

TMP708 の評価基板

概要

The TMP708EVM is a platform for evaluating the TMP708 Resistor Programmable Switch.

特長
  • Pin Sockets allow convenient selection of Rset
  • LED Status Indicators
  • Optional Hysteresis Selection
  • 2.7V to 5.5V operation
  • 温度スイッチ
    TMP708 10℃ と 30℃ のヒステリシス採用、抵抗プログラマブル温度スイッチ TMP708-Q1 車載グレード、10℃ または 30℃ のピン選択可能ヒステリシス、SOT 封止、±3℃、温度スイッチ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    TMP708EVM — TMP708 Evaluation Module

    サポート対象の製品とハードウェア
    在庫あり
    制限:
    TI.com で在庫切れ
    TI.com で取り扱いなし

    TMP708EVM TMP708 Evaluation Module

    close
    バージョン: null
    リリース日:
    TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    2 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    証明書 TMP708EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
    ユーザー・ガイド TMP708/709EVM Evaluation Board and Software Tutorial 2011/12/13

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。