10℃ と 30℃ のヒステリシス採用、抵抗プログラマブル温度スイッチ

製品詳細

Setpoint type Resistor Programmable Setpoint value (°C) 0 to 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Accuracy over temp range (max) (°C) 3 Output type Open drain Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 40 Number of comparator channels 1 Features Built-in hysteresis Rating Catalog Interface type Switch
Setpoint type Resistor Programmable Setpoint value (°C) 0 to 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Accuracy over temp range (max) (°C) 3 Output type Open drain Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 40 Number of comparator channels 1 Features Built-in hysteresis Rating Catalog Interface type Switch
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • Threshold Accuracy:
    • ±0.5°C Typical
    • ±3°C Maximum (60°C to 100°C)
  • Temperature Threshold Set By 1% External Resistor
  • Low Quiescent Current: 40 µA, Typical
  • Open-Drain, Active-Low Output Stage
  • Pin-Selectable 10°C or 30°C Hysteresis
  • Reset Operation Specified at VCC = 0.8 V
  • Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
  • Package: 5-Pin SOT-23
  • Threshold Accuracy:
    • ±0.5°C Typical
    • ±3°C Maximum (60°C to 100°C)
  • Temperature Threshold Set By 1% External Resistor
  • Low Quiescent Current: 40 µA, Typical
  • Open-Drain, Active-Low Output Stage
  • Pin-Selectable 10°C or 30°C Hysteresis
  • Reset Operation Specified at VCC = 0.8 V
  • Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
  • Package: 5-Pin SOT-23

The TMP708 is a fully-integrated, resistor- programmable temperature switch with a temperature threshold that is set by just one external resistor within the entire operating range. The TMP708 provides an open-drain, active-low output and has a 2.7-V to 5.5-V supply voltage range.

The temperature threshold accuracy is typically ±0.5°C with a maximum of ±3 °C (60°C to 100°C). The quiescent current consumption is typically 40 µA. Hysteresis is pin-selectable to 10°C or 30°C.

The TMP708 is available in a 5-pin SOT-23 package.

The TMP708 is a fully-integrated, resistor- programmable temperature switch with a temperature threshold that is set by just one external resistor within the entire operating range. The TMP708 provides an open-drain, active-low output and has a 2.7-V to 5.5-V supply voltage range.

The temperature threshold accuracy is typically ±0.5°C with a maximum of ±3 °C (60°C to 100°C). The quiescent current consumption is typically 40 µA. Hysteresis is pin-selectable to 10°C or 30°C.

The TMP708 is available in a 5-pin SOT-23 package.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMP709 アクティブ 2℃ と 10℃ のヒステリシス採用、抵抗プログラマブル温度スイッチ Resistor-programmable switch alternative with 2°C and 10°C hysteresis
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMP302 アクティブ ピン選択可能なトリップ ポイント、1.4V 対応、温度スイッチ ファミリ Single trip point switch in a 6-pin SOT package with 5°C and 10°C hysteresis
TMP390 アクティブ 超小型、デュアルチャネル (高温と低温のトリップ)、0.5μA、抵抗によりプログラマブルな温度スイッチ Dual-channel (hot and cold trip) resistor-programmable switch in a 6-pin SOT package with 5°C, 10°C and 20°C hysteresis

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP708 Resistor-Programmable Temperature Switch in SOT Package データシート (Rev. B) PDF | HTML 2016年 12月 23日
ユーザー・ガイド TMP708/709EVM Evaluation Board and Software Tutorial 2011年 12月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP708EVM — TMP708 の評価基板

The TMP708EVM is a platform for evaluating the TMP708 Resistor Programmable Switch.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMP708 IBIS Model

SBOM729.ZIP (22 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010089 — 2 象限対応、15V・8A のプログラマブルリニア DC 電源リファレンスデザイン

このリファレンスデザインは、電流および電圧の制御精度がフルスケール (FS) で ±0.02% 未満の、低ノイズかつ高効率な双方向電源を示します。この設計は、正確な電流制御のためにアナログ帰還ループを使用し、ソースモード時のリニア段での電力損失を抑えるために電圧トラッキング回路を実装しています。この実装により、120W の出力が可能で、外部冷却を用いれば最大 25W のシンク動作 (吸収) も行えます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ