TMUX4827YBHEVM

TMUX4827 YBH パッケージの評価基板

TMUX4827YBHEVM

ご注文はこちら

概要

TMUX4827YBHEVM を使用すると、TMU4827 の性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、TMUX4827YBH デバイスを半田付けした状態で出荷されます。この評価基板 (EVM) を採用すると、オンボードのオーディオ ジャック経由でオーディオ信号を使用して TMUX4827 を簡単に評価することができます。さらに、オーディオ信号以外の信号もテストできるように、テストポイントが搭載されています。

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
TMUX4827 1.8V ロジック対応、±12V 超過電源に対応、2:1 (SPDT)、2 チャネル スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUX4827YBHEVM

TMUX4827 YBH package evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMUX4827YBHEVM

TMUX4827 YBH package evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMUX4827YBHEVM User's Guide PDF | HTML 2023/05/25
証明書 TMUX4827YBHEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/04/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。