TMUX4827

アクティブ

1.8V ロジック対応、±12V 超過電源に対応、2:1 (SPDT)、2 チャネル スイッチ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TMUX4821 アクティブ ±15V beyond the supply, 1:1 (SPST) 2-channel switch with 1.2V compatible logic Newer Generation with Improved Performance.

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Audio Ron (typ) (Ω) 0.12 CON (typ) (pF) 100 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 50 Bandwidth (MHz) 18.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Over Temperature Protection, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply, Supports negative voltages Input/output continuous current (max) (A) 1.1 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 12 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Audio Ron (typ) (Ω) 0.12 CON (typ) (pF) 100 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 50 Bandwidth (MHz) 18.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Over Temperature Protection, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply, Supports negative voltages Input/output continuous current (max) (A) 1.1 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 12 Supply voltage (max) (V) 5.5
DSBGA (YBH) 9 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 電源電圧範囲:1.8~5.5V
  • 電源信号範囲を超えている場合:-12V~12V
  • 大電流のサポート:>1A (最大値)
  • 非常に低いオン抵抗:0.13Ω
  • 低いオン抵抗平坦性:1.0mΩ
  • 低い THD+N:0.001% (-100dB)
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 電源オフ保護
  • 過熱保護
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ ロジック
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • 電源電圧範囲:1.8~5.5V
  • 電源信号範囲を超えている場合:-12V~12V
  • 大電流のサポート:>1A (最大値)
  • 非常に低いオン抵抗:0.13Ω
  • 低いオン抵抗平坦性:1.0mΩ
  • 低い THD+N:0.001% (-100dB)
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 電源オフ保護
  • 過熱保護
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ ロジック
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作

TMUX4827 は、選択可能な 2 つの 2:1 単極双投 (SPDT) スイッチ チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) マルチプレクサです。このデバイスは単一の電源 (1.8~5.5V) で動作しますが、-12V~12V からの電源を超える双方向アナログおよびデジタル信号を通過できます。

また TMUX4827 は、最大で ±12V の双方向の電源オフ保護も備えており、電源電圧が存在しない場合 (VDD = 0V) でもスイッチを絶縁します。この保護機能がない場合、内部 ESD ダイオード経由でスイッチの電圧から電源レールに電力が逆流し、残りのシステムに損傷を引き起こすおそれがあります。

0.001% の THD+N と 1mΩ RON 平坦度により、TMUX4827 は歪みを発生させずに高精度のアナログ信号およびオーディオ信号を渡すのに最適な選択肢です。

TMUX4827 は、選択可能な 2 つの 2:1 単極双投 (SPDT) スイッチ チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) マルチプレクサです。このデバイスは単一の電源 (1.8~5.5V) で動作しますが、-12V~12V からの電源を超える双方向アナログおよびデジタル信号を通過できます。

また TMUX4827 は、最大で ±12V の双方向の電源オフ保護も備えており、電源電圧が存在しない場合 (VDD = 0V) でもスイッチを絶縁します。この保護機能がない場合、内部 ESD ダイオード経由でスイッチの電圧から電源レールに電力が逆流し、残りのシステムに損傷を引き起こすおそれがあります。

0.001% の THD+N と 1mΩ RON 平坦度により、TMUX4827 は歪みを発生させずに高精度のアナログ信号およびオーディオ信号を渡すのに最適な選択肢です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX4827 電源電圧を ±12V 上回る電圧、2:1 (SPDT)、2 チャネル、電源オフ保護スイッチ、0.13Ω Ron および 1.8V 互換ロジック対応 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 8月 26日
アプリケーション・ノート マルチプレクサアプリケーションでの THD と THD +N についての 理解 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 23日
製品概要 Multiplexers in Hearing Aids PDF | HTML 2024年 10月 3日
アプリケーション・ノート Multiplexers Beyond the Supply Operations PDF | HTML 2024年 4月 2日
証明書 TMUX4827YBHEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUX4827YBHEVM — TMUX4827 YBH パッケージの評価基板

TMUX4827YBHEVM を使用すると、TMU4827 の性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、TMUX4827YBH デバイスを半田付けした状態で出荷されます。この評価基板 (EVM) を採用すると、オンボードのオーディオ ジャック経由でオーディオ信号を使用して TMUX4827 を簡単に評価することができます。さらに、オーディオ信号以外の信号もテストできるように、テストポイントが搭載されています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TMUX4827 IBIS Model

SCDM324.ZIP (9 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBH) 9 Ultra Librarian