TMUX48XX-DSG-DDF-EVM

TMUX48xx 評価基板

TMUX48XX-DSG-DDF-EVM

ご注文はこちら

概要

TMUX48XX-DSG-DDF-EVM は、TMUX4821 および TMUX4819 デバイスの性能を評価するために使用します。この評価基板 (EVM) には、を半田付けした TMUX4821 が付属しています。EVM を使用すると、エンジニアは TMUX4821 および TMUX4819 の低 Ron および ΔRon 機能を簡単に評価できます。この評価基板 (EVM) には複数の抵抗用フットプリントがあり、そのデバイスが信号レーンの合計抵抗にどのような影響を及ぼすかをテストする目的で実装できます。さらに、この評価基板 (EVM) は複数のテスト ポイントとバナナジャック プラグインを搭載しており、マルチプレクサに大電流信号を印加することができます。

特長
  • V_External からグランドへのデカップリング コンデンサを使用した外部電源 (1μF 0402)
  • VDD からグランドへの電源デカップリング コンデンサ 1 個 (0.1μF 0402)
  • TMUX4821 と TMUX4819 の最大電流能力と電圧能力をサポートする、I/O 上に 8 個のテスト ポイント
  • プローブ作業を容易にする 8 個の追加 GND テスト ポイント
  • TMUX4821 と TMUX4819 の最大電流能力と電圧能力をサポートする、4 個のバナナジャック プラグインが I/O に接続済み
  • 追加で 4 つの GND バナナジャック プラスイン
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
TMUX4819 1.2V ロジック対応、+/-15V 超過電源に対応、2:1 (SPDT)、1 チャネル スイッチ TMUX4821 1.2V ロジック対応、+/-15V 超過電源に対応、1:1 (SPST)、2 チャネル スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUX48XXDSGDDF-EVM

TMUX48xx 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMUX48XXDSGDDF-EVM

TMUX48xx 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMUX48XX 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/07
証明書 TMUX48XX-DSG-DDF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/09/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。