データシート
TMUX4819
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMUX48xx 電源電圧を ±15V 上回る超過電圧に対応、単極単投 2 チャネル、単極双投 1 チャネル、電源オフ保護機能付きスイッチ、オン抵抗 0.16Ω、1.2V および 1.8V 互換ロジック データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 12月 29日 |
| アプリケーション・ノート | PLC アプリケーションでの低 Ron マルチプレクサ | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026年 1月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TMUX48XX-DSG-DDF-EVM — TMUX48xx 評価基板
TMUX48XX-DSG-DDF-EVM は、TMUX4821 および TMUX4819 デバイスの性能を評価するために使用します。この評価基板 (EVM) には、を半田付けした TMUX4821 が付属しています。EVM を使用すると、エンジニアは TMUX4821 および TMUX4819 の低 Ron および ΔRon 機能を簡単に評価できます。この評価基板 (EVM) には複数の抵抗用フットプリントがあり、そのデバイスが信号レーンの合計抵抗にどのような影響を及ぼすかをテストする目的で実装できます。さらに、この評価基板 (EVM) は複数のテスト ポイントとバナナジャック (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点