TMUX72XXDGKEVM

TMUX72xx DGK パッケージの評価基板

TMUX72XXDGKEVM

ご注文はこちら

概要

TMUX72XXDGKEVM は、TMUX7219DGK を含め、8 ピン VSSOP (DGK) パッケージに封止した TMUX72xx デバイスの評価をサポートしています。この評価基板を使用すると、特に DC パラメータを対象にして、TMUX72xx デバイスの迅速なプロトタイプ製作やテストを実施できます。

特長
  • TMUX7219DGK を含め、VSSOP (DGK) パッケージに封止した 8 ピン TMUX72xx デバイスの迅速なプロトタイプ製作とテストのセットアップ
  • 単電源動作とデュアル電源動作の両方をサポート
  • 6 個の電源デカップリング コンデンサ (2 × 0.1μF、2 × 1μF、および 2 × 10μF)
  • 使用可能な 3 本の信号レーン、VDD と VSS 両方の電源レール、複数の制御信号に対応する複数のジャンパ
  • 複数の SMA コネクタを配置するための複数のパッドが使用可能で、複数の信号ピンに対応する複数のサージ保護ダイオードを実装
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
TMUX7201 1.8V ロジック対応 (アクティブ ハイ)、44V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、1 チャネル、高精度スイッチ TMUX7202 1.8V ロジック対応 (アクティブ ロー)、44V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、1 チャネル、高精度スイッチ TMUX7219 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、2:1 (SPDT) 高精度スイッチ TMUX7219M 拡張温度範囲、1.8V ロジック対応、ラッチアップ耐性、44V、低 Ron、2:1、1 チャネル高精度マルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUX72XXDGKEVM — TMUX72xx DGK パッケージの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMUX72XXDGKEVM TMUX72xx DGK パッケージの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMUX72XXDGKEVM Evaluation Module 2020/12/10
証明書 TMUX72XXDGKEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020/12/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。