TMUX7201
- ラッチアップ フリー
- 両電源電圧範囲:±4.5V~±22V
- 単電源電圧範囲:4.5V ~ 44V
- 低オン抵抗:1.2 Ω
- 少ない電荷注入:−10pC
- -40℃~+125℃の動作温度範囲
- ロジック ピンにプルダウン抵抗を内蔵
- 1.8V ロジック互換
- フェイルセーフ ロジック
- レール ツー レールの動作
- 双方向の信号パス
- ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
TMUX720x は、シングル チャネル、1:1 (SPST) 構成、ラッチアップ フリーの CMOS スイッチです。このデバイスはシングル電源 (4.5V~44V)、デュアル電源 (±4.5V~±22V)、または非対称電源 (VDD = 12V、VSS = -5V など) で動作します。TMUX720x は、ソース (S) およびドレイン (D) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
TMUX720x は、SEL ピンの制御によりイネーブルまたはディスエーブルにできます。ディスエーブルのときは、両方の信号経路のスイッチがオフになります。すべてのロジック制御入力は、1.8V~VDD のロジック レベルをサポートしており、有効な電源電圧範囲で動作している場合、TTL ロジックと CMOS ロジックの両方に互換性があります。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。
TMUX72xx ファミリはラッチアップ フリーであるため、一般的に過電圧イベントによって発生するデバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがオフにされるまで継続するため、デバイスの障害の原因となる場合があります。このラッチアップ フリーという特長により、TMUX72xx スイッチおよびマルチプレクサ ファミリは過酷な環境でも使用できます。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMUX720x 44V、低 RON、1:1 (SPST)、1 チャネル高精度スイッチ、ラッチアップ フリー、1.8V ロジック対応 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 9月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMUX-8RQX-EVM — 8 ピンの RQX 向け TMUX の評価基板
TMUX-8RQX-EVM を採用すると、8 ピンの RQX パッケージに封止済みの中電圧マルチプレクサを迅速にプロトタイプ製作できます。
TMUX72XXDGKEVM — TMUX72xx DGK パッケージの評価基板
TMUX72XXDGKEVM は、TMUX7219DGK を含め、8 ピン VSSOP (DGK) パッケージに封止した TMUX72xx デバイスの評価をサポートしています。この評価基板を使用すると、特に DC パラメータを対象にして、TMUX72xx デバイスの迅速なプロトタイプ製作やテストを実施できます。
LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン リードレス パッケージのテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (RQX) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。