TMUXHS221EVM
TMUXHS221 2 チャネル、2:1/1:2 高速差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチの評価基板
TMUXHS221EVM
概要
TMUXHS221 評価基板 (EVM) を使用すると、USB 2.0 や eUSB2 の LS、FS、HS の各信号など、最大 3Gbps のデータ レートに達する多くの高速インターフェイスを評価できます。この評価基板 (EVM) は TMUXHS221 の実装向けハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。
特長
- SMP コネクタを経由する高速信号向けのシンプルなインターフェイス
- 5V の外部電源
- デバイスを簡単に構成するためのスイッチ
- 測定中にこの EVM の TMUXHS211 の組み込みを解除する目的で使用できるキャリブレーション用パターン
USB リドライバとマルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMUXHS221EVM — TMUXHS221 2 チャネル、2:1/1:2 高速差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ・スイッチの評価基板
TMUXHS221EVM — TMUXHS221 2 チャネル、2:1/1:2 高速差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ・スイッチの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMUXHS221/LV Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/07/24 | ||
| 証明書 | TMUXHS221EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/08/18 |