TMUXHS221F

アクティブ

Dual 2:1 USB 2.0 mux/demux with 30V overvoltage protection and 1.2V logic

製品詳細

Protocols USB 2.0 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 1500 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.65 Ron (typ) (mΩ) 5600 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 28 Supply current (typ) (µA) 22 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Protocols USB 2.0 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 1500 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.65 Ron (typ) (mΩ) 5600 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 28 Supply current (typ) (µA) 22 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
UQFN (RSW) 10 2.52 mm² 1.8 x 1.4
  • 電源電圧範囲:1.62V ~ 5.5V
  • 差動 2:1 または 1:2 スイッチ/マルチプレクサ、あるいは柔軟なデュアル単一エンド クロススイッチ
  • 共通ピンの過電圧保護 (OVP) - 28V、絶対最大過電圧 - 30V
  • IEC-61000-4-5 サージ耐性 -+35V
  • 1.2V 互換ロジック入力: 拡張 1.2V ロジック対応 (0.77VIH、0.39VIL)
  • VCC = 0V のときの電源オフ保護
  • 低静止電流 (RON):9Ω、最大値
  • BW:1.5GHz (標準値)
  • 低静止電流 (CON):1.3pF (標準値)
  • 低消費電力ディセーブル モード
  • ESD 保護は JESD 22 人体モデル (HBM) を超える性能を備えています:2000V
  • 幅広い温度範囲:–40°C ~ 125°C
  • 10 ピン小型 UQFN パッケージ - 1.8mm × 1.4mm
  • 電源電圧範囲:1.62V ~ 5.5V
  • 差動 2:1 または 1:2 スイッチ/マルチプレクサ、あるいは柔軟なデュアル単一エンド クロススイッチ
  • 共通ピンの過電圧保護 (OVP) - 28V、絶対最大過電圧 - 30V
  • IEC-61000-4-5 サージ耐性 -+35V
  • 1.2V 互換ロジック入力: 拡張 1.2V ロジック対応 (0.77VIH、0.39VIL)
  • VCC = 0V のときの電源オフ保護
  • 低静止電流 (RON):9Ω、最大値
  • BW:1.5GHz (標準値)
  • 低静止電流 (CON):1.3pF (標準値)
  • 低消費電力ディセーブル モード
  • ESD 保護は JESD 22 人体モデル (HBM) を超える性能を備えています:2000V
  • 幅広い温度範囲:–40°C ~ 125°C
  • 10 ピン小型 UQFN パッケージ - 1.8mm × 1.4mm

TMUXHS221F は、USB Type-C システム向けに保護機能を統合した、双方向・低消費電力のデュアルポート高速 USB 2.0 アナログ スイッチです。このデバイスは、デュアル 2:1 または 1:2 スイッチとして構成されています。TMUXHS221Fは、USB Type-C システムにおける USB 2.0 D+/- ラインでの使用に最適化されています。

TMUXHS221F の I/O ピン保護機能は最大 30V に耐えられ、システム背後の部品を保護するための自動シャットオフ回路を備えています。

TMUXHS221F は、小型の業界標準 10 ピン QFN パッケージで提供されます。TMUXHS221F は拡張温度範囲に対応しており、産業用途や高信頼性が求められる用途など、多くの過酷なアプリケーションに最適な選択肢です。

TMUXHS221F は、USB Type-C システム向けに保護機能を統合した、双方向・低消費電力のデュアルポート高速 USB 2.0 アナログ スイッチです。このデバイスは、デュアル 2:1 または 1:2 スイッチとして構成されています。TMUXHS221Fは、USB Type-C システムにおける USB 2.0 D+/- ラインでの使用に最適化されています。

TMUXHS221F の I/O ピン保護機能は最大 30V に耐えられ、システム背後の部品を保護するための自動シャットオフ回路を備えています。

TMUXHS221F は、小型の業界標準 10 ピン QFN パッケージで提供されます。TMUXHS221F は拡張温度範囲に対応しており、産業用途や高信頼性が求められる用途など、多くの過酷なアプリケーションに最適な選択肢です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUXHS221F、30V 過電圧保護および 1.2V ロジック対応のデュアル 2:1 USB 2.0 マルチプレクサ/デマルチプレクサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUXHS221EVM — TMUXHS221 2 チャネル、2:1/1:2 高速差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチの評価基板

TMUXHS221 評価基板 (EVM) を使用すると、USB 2.0 や eUSB2 の LS、FS、HS の各信号など、最大 3Gbps のデータ レートに達する多くの高速インターフェイスを評価できます。この評価基板 (EVM) は TMUXHS221 の実装向けハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TMUXHS221F S-Parameter Model

SLVMEH0.ZIP (713 KB) - S-Parameter Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (RSW) 10 Ultra Librarian