TMUXS7614DEVM

TMUXS7614D 評価基板

TMUXS7614DEVM

購入

概要

TMUXS7614DEVM を使用すると、TMUXS7614D の性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、TMUXS7614D デバイスを半田付けした状態で出荷されます。エンジニアはこの評価基板 (EVM) を使用すると、テストや測定などのアプリケーションを想定し、TMUXS7614D を簡単に評価することができます。

特長
  • TMUXS7614D を基板に事前に半田付け
  • I/O として 16 個のテスト ポイントを外部接続可能
  • 4 個の SMB コネクタ
  • VL 電源電圧を示す LED インジケータ
  • リセット ボタン
  • 評価ソフトウェアと組み合わせると、外部 PC から制御可能
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
TMUXS7614D 1.8V ロジック対応、50V、SPI 制御、1Ω の RON、高密度、1:1 (SPST)、8 チャネル高精度スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUXS7614DEVM — TMUXS7614D の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TMUXS7614D Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 12月 10日
証明書 TMUXS7614DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 5月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ