TMUXS7614D

アクティブ

1.8V ロジック対応、50V、SPI 制御、1Ω の RON、高密度、1:1 (SPST)、8 チャネル高精度スイッチ

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 8 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36, 40 Power supply voltage - dual (V) +/- 25, +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols SPI Ron (typ) (Ω) 1 CON (typ) (pF) 22 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0008 Supply current (typ) (µA) 840 Bandwidth (MHz) 180 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.2-V compatible control inputs, 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.47 Rating Catalog Supply voltage (max) (V) 42 Negative rail supply voltage (max) (V) -25
Configuration 1:1 SPST Number of channels 8 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36, 40 Power supply voltage - dual (V) +/- 25, +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols SPI Ron (typ) (Ω) 1 CON (typ) (pF) 22 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0008 Supply current (typ) (µA) 840 Bandwidth (MHz) 180 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.2-V compatible control inputs, 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.47 Rating Catalog Supply voltage (max) (V) 42 Negative rail supply voltage (max) (V) -25
FCLGA (ZEM) 30 20 mm² 5 x 4
  • 両電源電圧範囲:±4.5V ~ ±25V
  • 単電源電圧範囲:4.5V ~ 42V
  • 非対称のデュアル電源のサポート (例:VDD = 37.5V、VSS = -12.5V)
  • 1.8V ロジック互換
  • SPI 電源電圧範囲:1.8V – 5.5V
  • 50MHz までをサポートする SPI インターフェイス
    • マニュアル モード (標準 SPI またはバースト モード)
    • SPI エラー検出:CRC、無効な読み取り / 書き込み、およびクロック カウント エラー
    • SPI 業界標準モード 0 および 3 と互換
  • 超高チャネル密度 (2.5mm2/ch)
    • フロースルー SPI および電源配線により基板密度を向上
    • デカップリング コンデンサの内蔵
  • 精度性能:
    • 低いオン抵抗:1Ω (代表値)
    • 非常に低いオン抵抗平坦性:0.001Ω (代表値)
    • 低オン リーク電流:13pA (標準値)、350pA (最大値)
    • 非常に低い電荷注入:2pC (標準値)
  • 大電流のサポート:470mA/ チャネル (最大値)
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • レール ツー レール動作
  • 双方向動作
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • ESD 保護 (HBM):3000V
  • 両電源電圧範囲:±4.5V ~ ±25V
  • 単電源電圧範囲:4.5V ~ 42V
  • 非対称のデュアル電源のサポート (例:VDD = 37.5V、VSS = -12.5V)
  • 1.8V ロジック互換
  • SPI 電源電圧範囲:1.8V – 5.5V
  • 50MHz までをサポートする SPI インターフェイス
    • マニュアル モード (標準 SPI またはバースト モード)
    • SPI エラー検出:CRC、無効な読み取り / 書き込み、およびクロック カウント エラー
    • SPI 業界標準モード 0 および 3 と互換
  • 超高チャネル密度 (2.5mm2/ch)
    • フロースルー SPI および電源配線により基板密度を向上
    • デカップリング コンデンサの内蔵
  • 精度性能:
    • 低いオン抵抗:1Ω (代表値)
    • 非常に低いオン抵抗平坦性:0.001Ω (代表値)
    • 低オン リーク電流:13pA (標準値)、350pA (最大値)
    • 非常に低い電荷注入:2pC (標準値)
  • 大電流のサポート:470mA/ チャネル (最大値)
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • レール ツー レール動作
  • 双方向動作
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • ESD 保護 (HBM):3000V

TMUXS7614D は、独立して選択できる 8 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチ デバイスです。このデバイスは、単一電源 (4.5V~42V)、デュアル電源 (±4.5V~±25V)、または非対称電源 (VDD = 37.5V、VSS = -12V など) で動作します。TMUXS7614D は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUXS7614D のスイッチは、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) で制御されます。SPI インターフェイスには、CRC 、無効読み取り / 書き込み、クロック カウント エラー検出など、多くのエラー検出機能があります。SPI はデイジー チェーン モードもサポートしています。SPI ピンのフロースルー配線と組み合わせることで、システムのチャネル密度を高めることができます。TMUXS7614D は高精度スイッチおよびマルチプレクサ デバイス ファミリの製品であり、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さいため、高精度の測定用途に使用できます。

TMUXS7614D は、独立して選択できる 8 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチ デバイスです。このデバイスは、単一電源 (4.5V~42V)、デュアル電源 (±4.5V~±25V)、または非対称電源 (VDD = 37.5V、VSS = -12V など) で動作します。TMUXS7614D は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUXS7614D のスイッチは、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) で制御されます。SPI インターフェイスには、CRC 、無効読み取り / 書き込み、クロック カウント エラー検出など、多くのエラー検出機能があります。SPI はデイジー チェーン モードもサポートしています。SPI ピンのフロースルー配線と組み合わせることで、システムのチャネル密度を高めることができます。TMUXS7614D は高精度スイッチおよびマルチプレクサ デバイス ファミリの製品であり、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さいため、高精度の測定用途に使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUXS7614D 50V、SPI 制御、低 RON、高密度、1:1 (SPST)、8 チャネル高精度スイッチ、1.8V ロジック付き データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 11月 12日
アプリケーション・ノート How to Supply a High Voltage Switch on an ATE Board PDF | HTML 2026年 4月 7日
アプリケーション・ノート フォトリレーをアナログ スイッチに置き換える際の電圧に関する主な 考慮事項 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 1日
アプリケーション・ノート Using SPI Controlled MUX To Increase Channel Density PDF | HTML 2024年 6月 14日
アプリケーション・ノート When to Replace a Relay With a Multiplexer (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUXS7614DEVM — TMUXS7614D 評価基板

TMUXS7614DEVM を使用すると、TMUXS7614D の性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、TMUXS7614D デバイスを半田付けした状態で出荷されます。エンジニアはこの評価基板 (EVM) を使用すると、テストや測定などのアプリケーションを想定し、TMUXS7614D を簡単に評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TMUX76XX-8SW-TMUXS7614 IBIS Model

SCDM329.ZIP (37 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCLGA (ZEM) 30 Ultra Librarian