TPA3111D1EVM
TPA3111D1 評価モジュール
TPA3111D1EVM
概要
The TPA3111D1 evaluation module consists of a single 10-W, Class-D, mono audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input. The EVM’s default output filter configuration supports filter-free operation, but can easily be configured to support LC filter operation, but can easily be configured to support filter-free operation.
Designers can quickly evaluate the sound quality and verify specifications in their application with the TPA3111D1EVM. In addition, the TPA3111D1EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.
特長
- Greater Than 90% Efficient Class-D Operation
- Support for Filter-Free Operation
- SpeakerGuard™ Speaker Protection circuitry
- Four Selectable, Fixed Gain Settings
- Wide Operating Voltage: 8 V - 26 V
- Thermal and Short Circuit Protection with Auto Recovery Feature
汎用オーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TPA3111D1EVM — TPA3111D1 評価モジュール
TPA3111D1EVM — TPA3111D1 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA3111D1EVM Audio Amplifier Evaluation Board User's Guide (Rev. A) | 2010/07/07 | |||
| 証明書 | TPA3111D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |