TPA3111D1
- 12V電源から8Ω負荷へ、10% THD+Nで10W
- 8V電源から4Ω負荷へ、10% THD+Nで7W
- 8Ω負荷で高効率94%のClass-D動作によりヒートシンクが不要
- 広い電源電圧範囲に対応しているため、8~26Vで動作可能
- フィルタフリー動作
- SpeakerGuardスピーカー保護機能として可変の電力リミッタとDC保護を搭載
- フロースルーのピン配置により基板のレイアウトを簡単に作成可能
- 自動復帰オプション付きの堅牢なピン間の短絡保護および過熱保護回路
- 非常に優れたTHD+Nおよびポップフリー性能
- 4つの選択可能な固定ゲイン設定
- 差動入力
アプリケーション
- TV
- モニタおよびラップトップPC
- 消費者向けオーディオ機器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPA3111D1デバイスは、ブリッジ結合スピーカを駆動するための、10Wで高効率のClass-Dオーディオ・パワーアンプです。高度なEMI抑制テクノロジにより、出力に安価なフェライト・ビーズ・フィルタを使用して、EMC要件を満たすことができます。SpeakerGuardスピーカ保護システムには、可変の電力リミッタと、DC検出回路が内蔵されています。可変の電力リミッタにより、チップの電源よりも低い仮想電圧レールを設定して、スピーカを流れる電流を制限できます。DC検出回路は、PWM信号の周波数と振幅を測定し、入力コンデンサが損傷した場合や入力に短絡がある場合に出力段をシャットオフします。
TPA3111D1は、最低4Ωのモノラル・スピーカーを駆動できます。TPA3111D1は90%を超える高効率であるため、音楽の再生時に外部ヒートシンクが不要です。
出力は、GND、VCC、および出力間の短絡から完全に保護されています。この短絡保護と過熱保護回路には、自動復帰機能があります。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPA3111D1 10W、フィルタフリー、モノラル、Class-Dオーディオ・パワーアンプ、SpeakerGuard™付 データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2016年 9月 6日 |
| アプリケーション・ノート | Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) | 2019年 8月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA3111D1EVM — TPA3111D1 評価モジュール
The TPA3111D1 evaluation module consists of a single 10-W, Class-D, mono audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input. The EVM’s default output (...)
TPA3111D1 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
TPA3111D1 Unencrypted PSpice Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。