TPA3136D2EVM

TPA3136D2 インダクタ不要の 10W ステレオ (BTL) Class-D オーディオアンプ評価基板

TPA3136D2EVM

ご注文はこちら

概要

TPA3136D2EVM は TPA3136D2 の評価に使用できます。これは、ブリッジ接続された 2 個のステレオ スピーカをチャネルあたり 10W で駆動する、高効率の Class-D オーディオ パワー アンプです。   この評価基板は、1 個の TPA3136D2 デバイスのみを実装しています。この製品は、4.5V~14.4V の単一電源電圧で動作します。

TPA3136D2 は高度な EMI 抑制テクノロジーと拡散スペクトラム制御方式を採用しており、出力に安価なフェライト ビーズ フィルタを使用すると同時に、EMC (電磁互換性) 要件を満たすことができ、システム コストの削減に貢献します。  TPA3136D2 デバイスは、自動回復、短絡保護、過熱保護の各機能を搭載しており、故障に対する包括的な保護を実現しています。

特長
  • 複数の出力構成をサポート
    • 6Ω の BTL 負荷に対して、12V で 2 × 10W の出力
    • – 13V 時に 2 個の 8-O BTL 負荷に対して 10W を供給
  • 広い電圧範囲:4.5V ~ 14.4V
  • 効率的な Class-D 動作
    • 最大 90% の電力効率と小さいアイドル損失を両立
    • 高度な変調方式
  • 電力制限はプログラマブル
  • 26dB の固定ゲイン
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TPA3136D2 インダクタ フリー、低 EMI、10W ステレオ、20W モノラル、4.5 ~ 14.4V、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA3136D2EVM — TPA3136D2 インダクタ・フリー 10W ステレオ(BTL)Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA3136D2EVM TPA3136D2 インダクタ・フリー 10W ステレオ(BTL)Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLOC337.ZIP (10226 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3136D2EVM User's Guide (Rev. A) 2016/05/26
証明書 TPA3136D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート TPA3136D2 Design Considerations for EMC (Rev. A) 2018/07/27