ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

TPA3136D2

アクティブ

インダクタ フリー、低 EMI、10W ステレオ、20W モノラル、4.5 ~ 14.4V、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

製品詳細

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface Hardware Output power (W) 10 Power stage supply (max) (V) 14.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.24 THD + N at 1 kHz (%) 0.04 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 14.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface Hardware Output power (W) 10 Power stage supply (max) (V) 14.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.24 THD + N at 1 kHz (%) 0.04 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 14.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 12V 電源から 6Ω 負荷へ 10% THD+N で 2 × 10W/ch
  • 13V 電源から 8Ω 負荷へ 10% THD+N で2 × 10W/ch
  • 最大効率 90% のクラス D 動作 (8Ω) によりヒートシンクが不要
  • 1W/4Ω/1kHz時のTHD+Nが0.05%未満
  • 広い電源電圧範囲により、4.5V (TPA3136AD2 では 8V) から 14.4V まで動作
  • インダクタなしで動作
  • スペクトラム拡散による EMI 特性の向上
  • SpeakerGuard™スピーカー保護機能として電力リミッタと DC 保護を搭載
  • 堅牢なピン-ピン間、ピン-グランド間、ピン-電源間の短絡保護および熱保護
  • 26dB の固定ゲイン
  • シングルエンドまたは差動アナログ入力
  • 起動時のクリック音およびポップ音の抑止
  • 12V 電源から 6Ω 負荷へ 10% THD+N で 2 × 10W/ch
  • 13V 電源から 8Ω 負荷へ 10% THD+N で2 × 10W/ch
  • 最大効率 90% のクラス D 動作 (8Ω) によりヒートシンクが不要
  • 1W/4Ω/1kHz時のTHD+Nが0.05%未満
  • 広い電源電圧範囲により、4.5V (TPA3136AD2 では 8V) から 14.4V まで動作
  • インダクタなしで動作
  • スペクトラム拡散による EMI 特性の向上
  • SpeakerGuard™スピーカー保護機能として電力リミッタと DC 保護を搭載
  • 堅牢なピン-ピン間、ピン-グランド間、ピン-電源間の短絡保護および熱保護
  • 26dB の固定ゲイン
  • シングルエンドまたは差動アナログ入力
  • 起動時のクリック音およびポップ音の抑止

TPA3136D2およびTPA3136AD2デバイスは高効率のクラスDオーディオ・パワー・アンプで、ブリッジ接続された6Ωまたは8Ωのステレオ・スピーカーを、チャネルごとに最大10Wで駆動できます。

高度なEMI抑制テクノロジと拡散スペクトラム制御方式により、出力に安価なフェライト・ビーズ・フィルタを使用しながらEMC要件を満たすことができ、システム・コストを削減できます。TPA3136D2およびTPA3136AD2デバイスは短絡や過負荷から完全に保護されているだけでなく、 SpeakerGuard™スピーカー保護回路に電力リミッタとDC検出回路が搭載され、接続されているスピーカーを保護します。DC検出およびピン-ピン間、ピン-グランド間、ピン-電源間の短絡保護回路により、生産時に出力DCやピンの短絡が発生してもスピーカーが保護されます。また、出力はGNDやPVCCとの短絡や、出力-出力間の短絡に対しても完全に保護されています。短絡保護と熱保護は自動回復機能を備えています。

TPA3136D2およびTPA3136AD2デバイスは、インピーダンスが最低4Ωのステレオ・スピーカーを駆動できます。TPA3136D2およびTPA3136AD2は8Ω負荷で90%の高い効率を実現しており、外部のヒートシンクが不要なほか、TPA3136D2およびTPA3136AD2は2層PCBで最大出力を達成できます。

TPA3136D2およびTPA3136AD2デバイスは高効率のクラスDオーディオ・パワー・アンプで、ブリッジ接続された6Ωまたは8Ωのステレオ・スピーカーを、チャネルごとに最大10Wで駆動できます。

高度なEMI抑制テクノロジと拡散スペクトラム制御方式により、出力に安価なフェライト・ビーズ・フィルタを使用しながらEMC要件を満たすことができ、システム・コストを削減できます。TPA3136D2およびTPA3136AD2デバイスは短絡や過負荷から完全に保護されているだけでなく、 SpeakerGuard™スピーカー保護回路に電力リミッタとDC検出回路が搭載され、接続されているスピーカーを保護します。DC検出およびピン-ピン間、ピン-グランド間、ピン-電源間の短絡保護回路により、生産時に出力DCやピンの短絡が発生してもスピーカーが保護されます。また、出力はGNDやPVCCとの短絡や、出力-出力間の短絡に対しても完全に保護されています。短絡保護と熱保護は自動回復機能を備えています。

TPA3136D2およびTPA3136AD2デバイスは、インピーダンスが最低4Ωのステレオ・スピーカーを駆動できます。TPA3136D2およびTPA3136AD2は8Ω負荷で90%の高い効率を実現しており、外部のヒートシンクが不要なほか、TPA3136D2およびTPA3136AD2は2層PCBで最大出力を達成できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

BOM コストを削減し、より小型の 10W スピーカ アンプについては、TPA3138D2 をご覧ください。

待機時消費電力の低減によりバッテリ駆動時間を延長する 15W スピーカ アンプについては、TPA3129D2 をご覧ください。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPA3138D2 アクティブ インダクタ フリー、10W ステレオ、18.5W モノラル、3.5 ~ 14.4V、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ TPA3138D2 is a 2x10W analog input amplifier in a TSSOP28 package.
TPA3139D2 アクティブ QFN、10W、3.5V ~ 14.4V、インダクタ フリー、ステレオ、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ TPA3139D2 is a 2x10W analog input amplifier in a VQFN package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPA3136D2、TPA3136AD2 10W、インダクタ不要、超低EMIのステレオ(BTL)クラスDオーディオ・アンプ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2020年 1月 27日
アプリケーション・ノート TPA3136D2 Design Considerations for EMC (Rev. A) 2018年 7月 27日
アプリケーション概要 TPA3138 Transition Guide – from TPA3110, TPA3113 2018年 7月 6日
技術記事 Inductor-free innovation: low EMI Class-D audio PDF | HTML 2017年 8月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPA3110D2EVM — TPA3110D2 評価モジュール

The TPA3110D2 evaluation module consists of a single 15-W, Class-D, stereo audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input. The EVM’s default (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPA3136D2EVM — TPA3136D2 インダクタ不要の 10W ステレオ (BTL) Class-D オーディオアンプ評価基板

TPA3136D2EVM は TPA3136D2 の評価に使用できます。これは、ブリッジ接続された 2 個のステレオ スピーカをチャネルあたり 10W で駆動する、高効率の Class-D オーディオ パワー アンプです。   この評価基板は、1 個の TPA3136D2 デバイスのみを実装しています。この製品は、4.5V~14.4V の単一電源電圧で動作します。

TPA3136D2 は高度な EMI 抑制テクノロジーと拡散スペクトラム制御方式を採用しており、出力に安価なフェライト ビーズ フィルタを使用すると同時に、EMC (電磁互換性) 要件を満たすことができ、システム (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPA3136D2 TINA-TI Reference Design

SLOM413.TSC (37 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPA3136D2 TINA-TI Transient Spice Model

SLOM414.ZIP (24 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ