TPA6011A4EVM
TPA6011A4 評価基板(EVM)
TPA6011A4EVM
概要
TPA6011A4 は、ステレオ オーディオ パワーアンプで、3Ω のスピーカに 2W/チャネルの連続 RMS 電力で駆動します。
ノートブック PC とポケット PC は、機能を損なうことなく外付け部品を最小限に抑える統合機能セットを活用しています。設計を簡素化するために、DC 電圧をボリューム端子に印加する方法で、スピーカの音量レベルを調整します。同様に、SEDIFF 端子に DC 電圧を印加することで、スピーカーの音量とヘッドフォンの音量の差を調整します。ヘッドフォンを通る予期しない高音量を避けるために、3 番目の端子である SEMAX は、DC 電圧が印加されたときにヘッドフォンの音量レベルを制限します。最後に、アクティブモードとシャットダウンモードの間でスムーズな移行を実現するために、フェードモードではボリュームを上下に傾斜を付けます。
特長
- 先進 DC ボリューム制御
- フェードモード
- SE モードの最大音量設定
- BTL ボリュームコントロールを参照する調整可能な SE ボリュームコントロール
- 2W を 3Ωスピーカに出力
- ステレオ入力マルチプレクサ
- 差動入力
汎用オーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TPA6011A4EVM — TPA6011A4EVM 評価モジュール
TPA6011A4EVM — TPA6011A4EVM 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPA6011A4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPA6011A4EVM - User Guide | 2002/02/22 |