TPA6011A4
- Advanced DC Volume Control With 2-dB Steps From –40 dB to 20 dB
- Fade Mode
- Maximum Volume Setting for SE Mode
- Adjustable SE Volume Control Referenced to BTL Volume Control
- 3 W Into 3-
Speakers - Stereo Input MUX
- Differential Inputs
- APPLICATIONS
- Notebook PC
- LCD Monitors
- Pocket PC
The TPA6011A4 is a stereo audio power amplifier that drives 3 W/channel of continuous RMS power into a 3-
load. Advanced dc volume control minimizes external components and allows BTL (speaker) volume control and SE (headphone) volume control. Notebook and pocket PCs benefit from the integrated feature set that minimizes external components without sacrificing functionality.
To simplify design, the speaker volume level is adjusted by applying a dc voltage to the VOLUME terminal. Likewise, the delta between speaker volume and headphone volume can be adjusted by applying a dc voltage to the SEDIFF terminal. To avoid an unexpected high volume level through the headphones, a third terminal, SEMAX, limits the headphone volume level when a dc voltage is applied. Finally, to ensure a smooth transition between active and shutdown modes, a fade mode ramps the volume up and down.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 3-W Stereo Audio Power Amplifier with Advanced DC Volume Control データシート (Rev. A) | 2004年 7月 27日 | |||
| ユーザー・ガイド | TPA6011A4EVM - User Guide | 2002年 2月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA6011A4EVM — TPA6011A4 評価基板(EVM)
TPA6011A4 は、ステレオ オーディオ パワーアンプで、3Ω のスピーカに 2W/チャネルの連続 RMS 電力で駆動します。
ノートブック PC とポケット PC は、機能を損なうことなく外付け部品を最小限に抑える統合機能セットを活用しています。設計を簡素化するために、DC 電圧をボリューム端子に印加する方法で、スピーカの音量レベルを調整します。同様に、SEDIFF 端子に DC 電圧を印加することで、スピーカーの音量とヘッドフォンの音量の差を調整します。ヘッドフォンを通る予期しない高音量を避けるために、3 番目の端子である SEMAX は、DC (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-00782 — DLP® テクノロジー採用、ポータブル高輝度 HD プロジェクション ディスプレイのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。