TPA6120A2RGYEVM
TPA6120A2RGY 評価モジュール
TPA6120A2RGYEVM
概要
The TPA6120A2 is an exceptionally high-performance Hi-Fi stereo headphone amplifier capable of delivering 1.5 W of continuous RMS power per channel into 32-Ohm speakers in a tiny QFP package.
特長
- Compact EVM layout emphasizes the tiny solution size
- Versatile EVM design allows for Single Ended or Differential inputs
- Industry leading Signal-to-Noise Ratio (SNR) = 128dB
- Best in class Voltage Noise of 0.9 uVrms with a stereo 16 Ohm Load
専用オーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TPA6120A2RGYEVM — TPA6120A2RGY 評価モジュール
TPA6120A2RGYEVM — TPA6120A2RGY 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA6120A2RGYEVM User's Guide | 2014/07/17 | |||
| 証明書 | TPA6120A2RGYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |