TPD4S214EVM
USB OTG コンパニオン・デバイス評価基板
TPD4S214EVM
概要
TPD4S214EVM は、TPD4S214 のすべての機能を搭載しています。ジャンパ構成によっては、USB_IN というラベルの付いた USB Type-A コネクタ、または VOTG_IN というラベルの付いたバナナ ジャックから、VOTG_IN を供給できます。VBUS を出力することができるのは、USB_OUT というラベルの付いた Micro USB-B コネクタ、または VBUS_OUT というラベルの付いた 2 ピンの端子ブロックです。この構成により、高価なブレークアウト ボードを使用せずにデバイスをテストできますが、1 枚または 2 枚のブレークアウト ボードに対応することもできます。D+/D- ラインは、USB コネクタ経由でのみ特性評価できます。DET、EN、FLT のロジック ピンを監視するためのテスト ポイントが用意されています。ADJ_SEL のジャンパ選択により、VBUS の電流制限を調整できます。R3 を未実装のままにして、カスタム ユーザー優先値を使用できます。
特長
- 最大 30V の VBUS での入力電圧保護
- 低 RDS (ON) N-CH FET スイッチで高効率を実現
- USB2.0 および USB3.0 OTG 仕様に準拠
- ユーザーが電流制限を 250mA から 900mA を超える範囲に調整可能
- ソフトスタート機能内蔵
- 逆電流ブロック
- VBUS の過電圧誤動作防止
- VOTG_IN の低電圧誤動作防止
- 過熱保護機能および短絡保護機能
- 故障時の自動リトライ、ラッチ オフ状態なし
- VBUS 検出回路を内蔵
- USB 2.0 高速データ レート用低静電容量 TVS ESD クランプ
- 内部で 16ms のスタートアップ遅延
- ESD 性能 D+/D-/ID/VBUS ピン:
- 接触放電 ±15kV (IEC 61000-4-2)
- エアギャップ放電 ±15kV (IEC 61000-4-2)
- 省スペースの WCSP (12-YFF) パッケージ
USB ポート保護 IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPD4S214EVM — USB OTG コンパニオン・デバイス評価モジュール
TPD4S214EVM — USB OTG コンパニオン・デバイス評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPD4S214EVM User's Guide | 2013/02/19 | |||
| 証明書 | TPD4S214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |