TPD4SXQ1EVM
TPD4Sx-Q1 の評価基板
TPD4SXQ1EVM
概要
TPD4SXQ1EVM は、既存の車載 USB Type-C® システムで TPD4S480-Q1、TPD4S481-Q1、および TPD4S201-Q1 を評価することを目的とした、三分割可能なブレークアウェイ型評価基板です。パススルー設計により、ユーザーは既存のシステムに EVM を容易に接続でき、USB2.0 および USB パワー デリバリ (PD) の機能を維持したまま、IEC61000-4-2 の ESD および VBUS 短絡イベントの試験を行うことができます。ステータス LED は故障イベントを視覚的に表示し、信号品質を向上させるために TUSB211A-Q1 USB2.0 リドライバが追加されています。
特長
- TPD4S480-Q1
- 4 チャネル 48V VBUS への短絡保護
- 4 チャネル、8kV (接触) / 15kV (気中ギャップ) IEC61000-4-2 ESD 保護
- デッド バッテリ状態に対応するための CC デッド バッテリ用抵抗
- 拡張電力範囲 (EPR) レベルの VBUS を分圧するための、イネーブル機能付き VBUS 分圧回路
- 外付けの EPR ブロッキング FET 制御用 FET ドライバ
- TPD4S481-Q1
- 4 チャネル 48V VBUS への短絡保護
- 4 チャネル、8kV (接触) / 15kV (気中ギャップ) IEC61000-4-2 ESD 保護
- デッド バッテリ状態に対応するための CC デッド バッテリ用抵抗
- TPD4S201-Q1
- 4 チャネル 20V VBUS への短絡保護
- 4 チャネル、8kV (接触) / 15kV (気中ギャップ) IEC61000-4-2 ESD 保護
- CC デッド バッテリ用抵抗
USB ポート保護 IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPD4SXQ1EVM — TPD4Sx-Q1 の評価基板
TPD4SXQ1EVM — TPD4Sx-Q1 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | 4 チャネル USB PD SPR/EPR ポート保護評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/04/01 | |
| 証明書 | TPD4SXQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/08/14 |