TPL7407LEVM

TPL7407L - 40V ローサイド ドライバ評価基板

TPL7407LEVM

購入

概要

TPL7407LEVM は、リレーと誘導性負荷向けの 7 チャネル シンク (吸い込み) ドライバの評価基板であり、TPL7407LDR IC を実証できます。TPL7407LDR は高性能ペリフェラル ドライバであり、リレー、ステッパ モーター、ランプ、発光ダイオード (LED) など多様な負荷の駆動向けの設計を採用しています。この評価基板は 7 個のプッシュ ボタンを搭載する構成であり、これらのボタンを使用して TPL7407L ドライバに入力を渡し、TPL7407L の出力で 7 個のリレーを駆動します。入力とリレーの電源を供給するために、4 端子の端子台を外部電源に接続する必要があります。外部接続の目的で、TPL7407L のすべての入出力ピンにアクセスできます。

特長
  • 番号の付いた 7 個のプッシュ ボタンを使用する制御入力により、デバイスの基本テストが容易
  • 0.1 インチ (2.54mm) の間隔にある 3 個のポスト コネクタ ポート経由で、すべての入出力ピンとリレー接点にアクセス可能
  • 回路基板上でチャネルごとに 3 個の空きスペースがあり、ユーザー側で用意した部品を取り付け可能
  • 表面実装の 0Ω 抵抗を取り外すと、オンボードのリレー負荷を接続解除可能
  • デバイスの空間領域は大きいので、小型プロファイルの温度調整機器の使用が可能
ローサイド スイッチ
TPL7407L 40V、7 チャネル NMOS アレイ・ローサイド・ドライバ TPL7407LA 30V、7 チャネル NMOS アレイ・ローサイド・ドライバ TPL7407LA-Q1 車載、30V、7 チャネル NMOS アレイ・ローサイド・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPL7407LEVM — TPL7407L - 40V ローサイド・ドライバ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPL7407L EVM User's Guide 2014年 2月 12日
証明書 TPL7407LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A) PDF | HTML 2016年 12月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ