TPL7407LA-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40°C~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- 600mAの定格ドレイン電流(チャネルごと)
- 7チャネル・ダーリントン・アレイ(例: ULN2003A)とピン互換のCMOS代替品
- 高い電力効率(非常に低いVOL)
- ダーリントン・アレイと比べて100mAで1/4以下のVOL
- 非常に低い出力リーク: チャネルごとに10nA未満
- 高い電圧出力: 30V
- 1.8V~5Vのマイクロコントローラおよびロジック・インターフェイスと互換
- 誘導性キックバック保護用のフリー・ホイール・ダイオード内蔵
- 入力プルダウン抵抗により入力ドライバをトライステートとすることが可能
- 入力RCスナバーにより、ノイズの多い環境でスプリアス動作を排除
- JESD 22を超えるESD保護
- HBM ±2kV、CDM ±500V
TPL7407LA-Q1は高電圧、大電流のNMOSトランジスタ・アレイです。このデバイスは、出力電圧の高い7つのNMOSトランジスタと、誘導性負荷のスイッチングを行う共通カソードのクランプ・ダイオードで構成されます。単一のNMOSチャネルの最大ドレイン電流定格は600mAです。すべてのGPIO範囲(1.8V~5V)にわたって最大の駆動強度を得るため、新しいレギュレーションおよび駆動回路が追加されました。トランジスタを並列接続して、より大電流を使用することもできます。
TPL7407LA-Q1の主要な利点は、バイポーラのダーリントン実装と比べて電力効率が高く、リークが少ないことです。VOLが低いため、従来のリレー・ドライバと比べて消費電力が半分以下で、電流はチャネルごとに250mA未満です。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPL7407LEVM — TPL7407L - 40V ローサイド ドライバ評価基板
TPL7407LEVM は、リレーと誘導性負荷向けの 7 チャネル シンク (吸い込み) ドライバの評価基板であり、TPL7407LDR IC を実証できます。TPL7407LDR は高性能ペリフェラル ドライバであり、リレー、ステッパ モーター、ランプ、発光ダイオード (LED) など多様な負荷の駆動向けの設計を採用しています。この評価基板は 7 個のプッシュ ボタンを搭載する構成であり、これらのボタンを使用して TPL7407L ドライバに入力を渡し、TPL7407L の出力で 7 個のリレーを駆動します。入力とリレーの電源を供給するために、4 (...)
ユーザー ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。