TPS1686-87EVM
TPS1686-87 eFuse 評価基板
TPS1686-87EVM
概要
TPS1686-87EVM は、TPS1686 eFuse デバイスの性能を評価するために使用します。TPS1686-87EVM には、54V (代表値)、10A (定常状態) の設計を評価できるように、TPS16861 eFuse が付属します。
特長
- 40V ~ 60V (代表値) で動作
- 10A プログラマブルサーキットブレーカスレッショルド
- 過電流保護のための可変リファレンス電圧
- 低電圧および過電圧保護
- オンボードジャンパを使用した可変出力電圧スルーレート制御機能
- オンボードジャンパを使用した可変過渡電流ブランキングタイマ
- オンボードジャンパを使用した可変拡張可能高速トリップスレッショルド
- 入力用の TVS ダイオードと出力過渡保護用のショットキー ダイオード
- パワー グッドと故障を LED でステータス表示
- イネーブル電源サイクルとクイック出力放電 (QOD) を開始するオプション
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS1686-87EVM — TPS1686-87 evaluation module for eFuse
TPS1686-87EVM — TPS1686-87 evaluation module for eFuse
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS1686-87 eFuse 評価基板 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/11/14 |
| 証明書 | TPS1686-87EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/06/09 |