TPS1689EVM

TPS1689 評価基板

概要

TPS1685EVM は、TPS1685 eFuse デバイスの性能を評価するために使用します。TPS1685EVM には、54V (代表値)、40A (定常状態) の設計を評価できるように、並列接続された 2 個の TPS16851 eFuse が付属します。この評価基板は、2 個の TPS16851 デバイスを並列接続して搭載しており、48V の入力電圧で 2kW の入力パワー パス保護設計に対応できます。

特長
  • 40V ~ 54V (代表値) で動作
  • 複数のオンボード ジャンパを使用して、25A と 44A のプログラマブル サーキット ブレーカ スレッショルドに対応
  • VIREF (32h) レジスタを介して、過電流、短絡保護、アクティブ電流共有ブロックのための調整可能な基準電圧 (VIREF) を設定します
  • ハードウェアとファームウェアの両方で、出力電圧のスルーレート制御が調整可能です
  • OC_TIMER (14h) レジスタを使用してファームウェアの調整可能な過渡電流ブランキング タイマ
  • 複数のオンボード ジャンパを使用する方法で、調整可能なアクティブ電流共有スレッショルド
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS1689 PMBus デジタル テレメトリ搭載、9V ~ 80V、3.5mΩ、20A、スタック可能な統合型ホットスワップ (eFuse)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS1689EVM — TPS1689 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS1689EVM TPS1689 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS1689 eFuse 評価基板 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。