TPS1HC30EVM

TPS1HC30 28V、30mΩ、5A、シングルチャネル、スマート ハイサイド スイッチの評価基板

TPS1HC30EVM

ご注文はこちら

概要

TPS1HC30EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア エンジニアがこの基板を使用すると、車載ハイサイド スイッチである TPS1HC30-Q1 のすべての性能と機能を評価できます。TPS1HC30EVM には、より大きなアプリケーション電源システムの一部として TPS1HC30-Q1 を設計する前に、この IC のテストと評価を実行するために必要なものがすべて付属しています。

特長
  • 標準的なベンチ用機器を使用したスタンドアロン動作、または BoosterPack™ プラグイン モジュール ヘッダー経由で外部マイコンと容易に連携可能
  • I2C 経由でプログラマブルな電流制限が可能なオンボード TPL0102-100 デジタル ポテンショメータ
  • オンボードの 3.3V LDO を搭載しているので、一連のジャンパを使用して制御信号を操作することが可能。放熱性能を重視して最適化した基板レイアウトと銅領域
  • 外部抵抗値の構成を容易にする SNS および ILIM 抵抗向けのポテンショメータ
ハイサイド スイッチ
TPS1HC30-Q1 車載対応、30mΩ、5A、シングルチャネル スマート ハイサイド スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS1HC30EVM — TPS1HC30 evaluation module for 28-V, 30-mΩ, 5-A single-channel smart high-side switch

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS1HC30EVM TPS1HC30 evaluation module for 28-V, 30-mΩ, 5-A single-channel smart high-side switch

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS1HC30 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022/06/16
証明書 TPS1HC30EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/06/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。