TPS1HC30-Q1
- 包括的な診断機能を備えたシングル・チャネルの車載用スマート・ハイサイド・パワー・スイッチ
- オープン・ドレインのステータス出力
- 電流センス・アナログ出力
- 広い動作電圧範囲:3V~28V
- 低いスタンバイ電流:85℃ で 2.5µA
- 動作時接合部温度範囲:-40~150℃
- 1.8V、3.3V、5V のロジック互換
- フォルト検出電圧スケーリングによる ADC 保護
- プログラマブル電流制限、3.5A で精度 ±15%
- 高精度の電流センス:1A で ±6%
- 保護
- 過負荷および短絡保護
- 誘導性負荷の負電圧クランプ
- 低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護
- 自己回復可能なサーマル・シャットダウンおよびスイング
- GND および電源喪失時の保護
- 逆極性バッテリ保護
- 診断機能
- オンおよびオフ状態の出力の負荷開放とバッテリ短絡の検出
- 過負荷およびグランドへの短絡の検出
- サーマル・シャットダウンおよびスイング検出
- 認定:
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 電気過渡的外乱への耐性に関する ISO7637-2 および ISO16750-2 認証
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 熱特性強化型 14 ピン PWP パッケージ
TPS1HC30-Q1 デバイスは各種の保護機能を搭載したハイサイド・パワー・スイッチで、NMOS パワー FET とチャージ・ポンプを内蔵しており、各種負荷をインテリジェントに制御することを目標にしています。高精度の電流センスとプログラマブル電流制限機能により、このデバイスを市場で差別化できます。
入力ピンのロジック HIGH スレッショルド (VIH) が 1.5V と低いため、最低 1.8V の MCU を使用できます。電流検出精度が高いため、追加キャリブレーションなしでもより効果的なリアルタイム監視とより正確な診断が可能です。外部の高精度電流制限機能により、アプリケーションごとに電流制限値を設定できます。本デバイスは、スタートアップまたは短絡状態時に突入電流を効果的にクランプすることで、システムの信頼性を大きく向上させます。TPS1HC30-Q1 デバイスは、省電力電球、LED、リレー、ソレノイド、ヒーターなど、幅広い種類の抵抗性、誘導性、容量性負荷のためのハイサイド・パワー・スイッチとして使用できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS1HC30-Q1 30mΩ、5A、シングル・チャネル車載用スマート・ハイサイド・スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 2月 21日 |
| アプリケーション・ノート | Basics of High-Side Switches and Controllers | PDF | HTML | 2026年 3月 31日 | |||
| アプリケーション・ノート | TI ハイサイド スイッチでのグランド短絡テスト | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 8月 28日 | |
| 機能安全情報 | TPS1HC30-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 7月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS1HC30EVM — TPS1HC30 28V、30mΩ、5A、シングルチャネル、スマート ハイサイド スイッチの評価基板
TPS1HC30EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア エンジニアがこの基板を使用すると、車載ハイサイド スイッチである TPS1HC30-Q1 のすべての性能と機能を評価できます。TPS1HC30EVM には、より大きなアプリケーション電源システムの一部として TPS1HC30-Q1 を設計する前に、この IC のテストと評価を実行するために必要なものがすべて付属しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。