TPS1HTC30EVM
TPS1HTC30-Q1 60V、30mΩ、6A、シングルチャネル、スマート ハイサイド スイッチの評価基板
TPS1HTC30EVM
概要
TPS1HTC30EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア エンジニアがこの基板を使用すると、車載ハイサイド スイッチである TPS1HTC30-Q1 のすべての性能と機能を評価できます。この評価基板を使用すると、TPS1HTC30-Q1 の入力に対する 1 個の電源の接続、出力への 1 個の負荷の接続、チップ自体の複数の制御ピンを使用したデバイスのオンとオフの切り替えを容易に実施できます。このデバイスには、サーマル シャットダウン、出力クランプ、電流制限などの保護機能が内蔵されています。
特長
- 標準的なベンチ機器を使用するスタンドアロン動作
- 広い動作電圧範囲:6V ~ 48V
- ディセーブル時に 64V DC への対処能力
- SNS (電流センス) ピンの抵抗に対応するポテンショメータを搭載し、外部抵抗値を容易に構成可能
- サーマル シャットダウンおよびスイング検出
ハイサイド スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS1HTC30EVM — TPS1HTC30-Q1 evaluation module for 60-V, 30-mΩ, 6-A single-channel smart high-side switch
TPS1HTC30EVM — TPS1HTC30-Q1 evaluation module for 60-V, 30-mΩ, 6-A single-channel smart high-side switch
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS1HTC30-Q1 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/08/02 | ||
| 証明書 | TPS1HTC30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/06/21 |