TPS1HTC30-Q1
- Single-channel smart high-side power switch for 24-V automotive systems with full diagnostics
- Wide operating voltage range: 6 V to 60 V
- OVP protection: 66 V
- Low R ON: 30-mΩ typical, 55-mΩ maximum
- Low standby current: < 0.5 µA
- Low quiescent current (Iq): < 2 mA
- Improve system level reliability through adjustable current limiting
- Current limit: 2 A –16 A
- Accurate current sensing: ±4% at 1 A
- Protection
- Overload and short-circuit protection
- Integrated inductive discharge clamp
- Undervoltage lockout (UVLO) protection
- Loss of GND, loss of supply protection
- Reverse battery protection with external components
- Diagnostics
- On and off state output open-load and short-to-battery detection
- Overload and short to ground detection
- Absolute and relative thermal shutdown detection
- Functional Safety-Capable
- Operating junction temperature: –40 to 125°C
- Input control: 1.8-V, 3.3-V and 5-V logic compatible
- Integrated fault sense voltage scaling for ADC protection
- Qualifications
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- 14-pin thermally-enhanced TSSOP package
TPS1HTC30-Q1 is a single-channel, smart high-side switch, with integrated NMOS power FET and charge pump, designed to meet the requirements of 24-V automotive battery systems. The low R ON(30 mΩ) minimizes device power dissipation driving a wide range of output load current up to 6-A DC, and the 60-V DC operating range improves system robustness.
The device integrates protection features such as thermal shutdown, output clamp, and current limit. These features improve system robustness during fault events such as short circuit. TPS1HTC30-Q1 implements an adjustable current limiting circuit that improves the reliability of the system by reducing inrush current when driving large capacitive loads and minimizing overload current. The device also provides an accurate load current sense that allows for improved load diagnostics such as overload and open-load detection enabling better predictive maintenance.
TPS1HTC30-Q1 is available in a small 14-pin, 4.40-mm × 5.0-mm HTSSOP leaded package with 0.65-mm pin pitch minimizing the PCB footprint.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS1HTC30-Q1, 30-mΩ, 6-A Single-Channel Automotive Smart High-Side Switch データシート | PDF | HTML | 2023年 9月 21日 | ||
| アプリケーション・ノート | Basics of High-Side Switches and Controllers | PDF | HTML | 2026年 3月 31日 | |||
| アプリケーション・ノート | スマートハイサイドスイッチによる容量性負荷の充電 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| 機能安全情報 | TPS1HTC30-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 2月 9日 | |||
| 証明書 | TPS1HTC30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS1HTC30EVM — TPS1HTC30-Q1 60V、30mΩ、6A、シングルチャネル、スマート ハイサイド スイッチの評価基板
TPS1HTC30EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア エンジニアがこの基板を使用すると、車載ハイサイド スイッチである TPS1HTC30-Q1 のすべての性能と機能を評価できます。この評価基板を使用すると、TPS1HTC30-Q1 の入力に対する 1 個の電源の接続、出力への 1 個の負荷の接続、チップ自体の複数の制御ピンを使用したデバイスのオンとオフの切り替えを容易に実施できます。このデバイスには、サーマル シャットダウン、出力クランプ、電流制限などの保護機能が内蔵されています。
TIDA-020094 — 48V ゾーン リファレンス デザイン
TIDA-020060 — 車載、100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。