TPS22810EVM
TPS22810 可変立ち上がり時間、18V、2A、オン抵抗 79mΩ のロード スイッチ評価基板
TPS22810EVM
概要
TPS22810 評価基板 (EVM) は、TPS22810 ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS22810EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS22810 にさまざまな入力電圧 (2.7V ~ 18V) を印加できます。この評価基板の複数のテスト ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。
特長
- 入力電圧範囲:2.7V ~ 18V
- 入力電流範囲:0A ~ 2A (TPS22810DRV は 3A)
- VIN、VOUT、CT、QOD、GND、EN の各ピンにアクセス可能
- オンボードの複数のジャンパを使用して QOD の抵抗と COUT の静電容量を調整する機能
- TPS22810 でデバイスの 2 種類のパッケージをサポート。CH1 で SOT-23 パッケージ (DBV)、CH2 で SON パッケージ (DRV) をサポート
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22810EVM — TPS22810 可変立ち上がり時間、18V、2A、79mΩ ロード・スイッチの評価モジュール
TPS22810EVM — TPS22810 可変立ち上がり時間、18V、2A、79mΩ ロード・スイッチの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22810 Load Switch Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2018/01/30 | |||
| 証明書 | TPS22810EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |