ホーム パワー マネージメント ロード スイッチ

TPS22810

アクティブ

調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、18V、3A、79mΩ のロードスイッチ

製品詳細

Imax (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.7 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge, Thermal shutdown, Under voltage lock out Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 62 Soft start Adjustable Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 79 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.5 Current limit type None Function Inrush current control, Thermal shutdown FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 105 Device type Load switches
Imax (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.7 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge, Thermal shutdown, Under voltage lock out Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 62 Soft start Adjustable Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 79 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.5 Current limit type None Function Inrush current control, Thermal shutdown FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 105 Device type Load switches
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • シングル・チャネル負荷スイッチを内蔵
  • 動作時周囲温度: -40℃~+105℃
    • SOT23-6 (DBV): 最大連続電流2A1
    • WSON (DRV): 最大連続電流3A1
  • 入力電圧範囲: 2.7V~18V
  • 絶対最大入力電圧: 20V
  • オン抵抗(RON)
    • VIN = 12VでRON = 79mΩ (標準値)
  • 静止電流
    • VIN = 12Vにおいて62µA (標準値)
  • シャットダウン電流
    • VIN = 12Vにおいて500nA (標準値)
  • サーマル・シャットダウン
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)
  • 可変クイック出力放電(QOD)
  • CTピンで立ち上がり時間を設定可能
  • SOT23-6パッケージ
    • 2.9mm×2.8mm、0.95mmピッチ、
      高さ1.45mm (DBV)
  • WSONパッケージ
    • 2mm×2mm、0.65mmピッチ、
      高さ0.75mm (DRV)
  • ESD性能はJESD 22に準拠しテスト済み
    • HBM ±2kV、CDM ±1kV
    (1)

(1)熱性能を考慮する必要があります

  • シングル・チャネル負荷スイッチを内蔵
  • 動作時周囲温度: -40℃~+105℃
    • SOT23-6 (DBV): 最大連続電流2A1
    • WSON (DRV): 最大連続電流3A1
  • 入力電圧範囲: 2.7V~18V
  • 絶対最大入力電圧: 20V
  • オン抵抗(RON)
    • VIN = 12VでRON = 79mΩ (標準値)
  • 静止電流
    • VIN = 12Vにおいて62µA (標準値)
  • シャットダウン電流
    • VIN = 12Vにおいて500nA (標準値)
  • サーマル・シャットダウン
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)
  • 可変クイック出力放電(QOD)
  • CTピンで立ち上がり時間を設定可能
  • SOT23-6パッケージ
    • 2.9mm×2.8mm、0.95mmピッチ、
      高さ1.45mm (DBV)
  • WSONパッケージ
    • 2mm×2mm、0.65mmピッチ、
      高さ0.75mm (DRV)
  • ESD性能はJESD 22に準拠しテスト済み
    • HBM ±2kV、CDM ±1kV
    (1)

(1)熱性能を考慮する必要があります

TPS22810はシングル・チャネルの負荷スイッチで、立ち上がり時間を設定可能、クイック出力放電(QOD)が内蔵されています。さらに、このデバイスには接合部温度の上昇からデバイスを保護するため、サーマル・シャットダウン機能が搭載されています。これらの機能により、デバイスの安全な動作が本質的に保証されています。このデバイスにはNチャネルMOSFETが搭載され、2.7V~18Vの入力電圧範囲で動作できます。SOT23-5 (DBV)パッケージは最大で2Aの電流をサポートできます。WSON (DRV)パッケージは最大で3Aの電流をサポートできます。スイッチはオン/オフ入力により制御され、低電圧の制御信号と直接接続が可能です。

デバイスの立ち上がり時間を設定可能なため、大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に減少し、電源ドループが低減、または生じなくなります。低電圧誤動作防止機能は、VIN電圧がスレッショルド値よりも低下した場合にデバイスの電源をオフにし、想定よりも低い電圧の供給によって下流の回路が損害を受けることを防止します。QODピンは設定可能で、デバイスの立ち下がり時間を制御し、電源オフ時の設計を柔軟に行えるようにします。

TPS22810はリード付きのSOT-23パッケージ(DBV)で供給され、ハンダ付け結合部を目視で検査できるほか、WSONパッケージ(DRV)でも供給されます。このデバイスは、-40℃~+105℃の周囲温度範囲で動作するよう規定されています。

TPS22810はシングル・チャネルの負荷スイッチで、立ち上がり時間を設定可能、クイック出力放電(QOD)が内蔵されています。さらに、このデバイスには接合部温度の上昇からデバイスを保護するため、サーマル・シャットダウン機能が搭載されています。これらの機能により、デバイスの安全な動作が本質的に保証されています。このデバイスにはNチャネルMOSFETが搭載され、2.7V~18Vの入力電圧範囲で動作できます。SOT23-5 (DBV)パッケージは最大で2Aの電流をサポートできます。WSON (DRV)パッケージは最大で3Aの電流をサポートできます。スイッチはオン/オフ入力により制御され、低電圧の制御信号と直接接続が可能です。

デバイスの立ち上がり時間を設定可能なため、大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に減少し、電源ドループが低減、または生じなくなります。低電圧誤動作防止機能は、VIN電圧がスレッショルド値よりも低下した場合にデバイスの電源をオフにし、想定よりも低い電圧の供給によって下流の回路が損害を受けることを防止します。QODピンは設定可能で、デバイスの立ち下がり時間を制御し、電源オフ時の設計を柔軟に行えるようにします。

TPS22810はリード付きのSOT-23パッケージ(DBV)で供給され、ハンダ付け結合部を目視で検査できるほか、WSONパッケージ(DRV)でも供給されます。このデバイスは、-40℃~+105℃の周囲温度範囲で動作するよう規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS22810-Q1 アクティブ 車載対応、調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、1 チャネル、18V、2A、79mΩ のロード スイッチ Has an automotive qualification
TPS22918 アクティブ 調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、2A、52mΩ のロード スイッチ This product is A footprint compatible load switch with lower operating voltage (down to 1V).
比較対象デバイスと類似の機能
TPS25961 アクティブ 過電圧、過電流、短絡の各保護機能搭載、2.7V ~ 19V、100mΩ eFuse Overcurrent and overvoltage protection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22810 2.7~18V、79mΩオン抵抗、熱保護付き負荷スイッチ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 2月 20日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
アプリケーション・ノート Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
アプリケーション・ノート Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
アプリケーション・ノート Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
アプリケーション・ノート Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
アプリケーション・ノート Fundamentals of On-Resistance in Load Switches 2016年 6月 9日
アプリケーション・ノート Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BP-AM2BLDCSERVO — AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack

The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback. 

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS22810EVM — TPS22810 可変立ち上がり時間、18V、2A、オン抵抗 79mΩ のロード スイッチ評価基板

TPS22810 評価基板 (EVM) は、TPS22810 ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS22810EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS22810 にさまざまな入力電圧 (2.7V ~ 18V) を印加できます。この評価基板の複数のテスト ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS22810 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCP1.TSC (1624 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS22810 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMCP0.ZIP (25 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS22810 and TPS22810-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBV7A.ZIP (46 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01584 — 負荷スイッチを使用する電源シーケンスのリファレンス デザイン

TIDA-01584 リファレンス デザインは、複数のロード スイッチを使用して、さまざまな電源シーケンシング構成を実現する方法を提示します。複数の内蔵ロード スイッチを使用し、各電圧レールのタイミングを互いに独立して調整することができます。プロセッサの大掛かりな介入や、外部のデジタル部品の採用なしで、各電圧レールを制御できます。このデザインが役に立つのは、さまざまなサブシステムとプロセッサ向けのレールをオンに切り替えるために、特定のタイミング シーケンスを必要とする、マルチファンクション プリンタ (MFP、プリンタ複合機) やセット トップ ボックス (STB) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01081 — マシン ビジョン向け LED ライティング制御のリファレンス デザイン

この LED ライティング制御リファレンス デザインは、複数の大電力 LED からなる単一ストリングの駆動と制御のためのユニークな方法を紹介します。産業用マシン ビジョン システムをターゲットとしていますが、他の産業用または車載用ライティング アプリケーションにも最適です。この設計では、ユーザが LED の電流と点灯時間を設定できるため、LED (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010271 — エネルギー ストレージ システム向け、スタッカブル バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン

これは、全セル温度検出機能を備え、セル電圧精度が高い、リチウムイオン (Li-ion) / リン酸鉄リチウム (LiFePO4) バッテリ パック (32s) のリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、各セルの電圧とセル温度を監視し、バッテリ パックを保護することで、安全な使用を保証します。このリファレンス デザインでは、コスト効率の優れたスタック バス接続を行うため、オンボードおよびオフボードのデイジー チェーン通信インターフェイスを採用しています。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ パック アプリケーションへの適応性を実現しています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050027 — 省電力の最大化向けにフレキシブルなパーティションを採用したマルチレール TV 電源のリファレンス デザイン

TIDA-050027 リファレンス デザインは、テレビ プラットフォーム用のパワー ディストリビューション ソリューションです。この設計は、一般的な電圧レールとペリフェラルをエミュレートする構成により、LCD TV や OLED TV など、多様なテレビ電源アーキテクチャのリファレンス デザインとして使用できます。入力では eFuse を使用して短絡保護を実現しますが、同時に高効率の降圧コンバータによりコア レール、常時オンのレール、ペリフェラル レールに必要な電力を供給します。さらに、特定の周辺機器には、低 IQ 低ドロップアウト レギュレータ (LDO) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010008 — グリッド用途での過渡保護用、フラット クランプ TVS ベースのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、AC または DC アナログ入力、DC アナログ出力、AC または DC バイナリ入力、ハイサイドまたはローサイド ドライバ付きのデジタル出力、LCD バイアス電源、USB インターフェイス(電力およびデータ)、および複数のグリッド アプリケーションで使用される 24、12、5V 入力のオンボード電源を、フラット クランプ サージ保護、ESD デバイス、eFuse、または負荷スイッチを使用して、過電圧、過負荷、過渡電圧 (1.2/50µs、42Ω) から保護するための、複数の手法を紹介します。このデザインは、温度、湿度、磁場、電源を監視して診断を行います。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01630 — 高いEMC耐性を持つTamagawa (多摩川精機)エンコーダ用RS485インターフェイスのリファレンス デザイン

EMC耐性、特にインバータのスイッチング ノイズへの耐性は、産業用ドライブの位置エンコーダのフィードバック システムに重要です。このデザインは、EMC 耐性が高い RS485 トランシーバ ソリューションを示します。このトランシーバは、Tamagawa™、EnDat 2.2、BiSS® など、ドライブとエンコーダの両方で使用できます。このデザインは、5Vの広い入力電圧範囲に対応しています。3.3VロジックI/O信号と3.3V電源を持つコネクタにより、ホスト プロセッサと直接接続でき、マスタ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01401 — 高い EMC 耐性、アブソリュート エンコーダ向け RS-485 インターフェイスのリファレンス デザイン

この高 EMC 耐性リファレンス デザインは、ドライブおよびEnDat 2.2、BiSS®、Tamagawa™ など EMC 耐性、特にインバータ スイッチング ノイズに対する耐性は、産業用ドライブ内の位置エンコーダ フィードバック システムにとって重要です。このリファレンス デザインは、5 ~ 15V(公称 12V)の広い入力電圧範囲(エンコーダに対する出力電圧を使用)をサポートしており、エンコーダの広い電源電圧に対応しています。このリファレンス デザインの電源には、選択したエンコーダの電圧範囲に基づいて過電圧や短絡から保護する機能があるため、ケーブル (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ