TPS22915BEVM-078
TPS22915B 評価モジュール
TPS22915BEVM-078
概要
TPS22914/15EVM-078 は、TPS22914/15 ロード・スイッチ・デバイスを搭載した両面 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板の複数のテスト・ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。
特長
- 入力電圧範囲:1.05V ~ 5.5V
- 2A の最大連続電流動作
- VIN、VOUT、GND、ON の各ピンにアクセス可能
- オンボードの CIN と COUT の各コンデンサ
- VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22915BEVM-078 — TPS22915B 評価モジュール
TPS22915BEVM-078 — TPS22915B 評価モジュール
シミュレーション・モデル
SLVMAC2 — TPS22915B Unencrypted PSpice Transient Model Package
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ロード スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
SLVMAC2 — TPS22915B Unencrypted PSpice Transient Model Package
製品
ロード スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS22915BEVM-078 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) | 2014/08/27 | |||
| 証明書 | TPS22915BEVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018/10/11 | ||||
| アプリケーション・ノート | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018/09/05 | ||||
| アプリケーション・ノート | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017/04/30 | ||||
| アプリケーション・ノート | Timing of Load Switches | 2017/04/27 | ||||
| アプリケーション・ノート | Implementing Ship Mode Using the TPS22915B Load Switches | 2016/09/12 | ||||
| アプリケーション・ノート | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015/05/28 |