TPS22929DEVM-661

Evaluation Module for TPS22929D Low Input Voltage, 2A Single Channel Load Switch

TPS22929DEVM-661

ご注文はこちら

概要

TPS2292xxEVM-661 評価基板 (EVM) は、ターンオン制御機能搭載で低入力電圧に対応する 1.8A シングル・チャネル・ロード・スイッチである TPS22929 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 1.8A) の下で、TPS22929 デバイスにさまざまな入力電圧 (1.4V ~ 5.5V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。同様に、さまざまな入力コンデンサと出力コンデンサも評価できます。

特長
  • 入力電圧範囲:1.4V ~ 5.5V
  • 入力電流範囲:0A ~ 1.8A
  • VIN、VOUT、EN の各ピンにアクセス可能
  • VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
  • 複数のジャンパを使用して、入力静電容量、出力静電容量、出力抵抗を選択可能
ロード スイッチ
TPS22929D 出力放電機能搭載、5.5V、1.8A、115mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22929DEVM-661 — Evaluation Module for TPS22929D Low Input Voltage, 2A Single Channel Load Switch

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22929DEVM-661 Evaluation Module for TPS22929D Low Input Voltage, 2A Single Channel Load Switch

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2292xxEVM-661 2011/09/22
証明書 TPS22929DEVM-661 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。