TPS22965NEVM-023

TPS22965N 5.7V、オン抵抗 16mΩ のロード スイッチの評価基板

TPS22965NEVM-023

ご注文はこちら

概要

TPS22965N デバイスは、RON の小さいシングル チャネル ロード スイッチであり、動作電圧範囲は 0.8V ~ 5.7V です。TPS22965N は、6A までの最大連続電流をサポートします。

特長
  • 入力電圧範囲:0.8V ~ 5.7V
  • VBIAS の電圧範囲:2.5V ~ 5.7V
  • 入力電流:0A ~ 6A
  • 複数の外部コンデンサを使用し、立ち上がり時間が構成可能
  • VIN、VOUT、ON の各ピンにアクセス可能
  • VIN と VOUT の各センス ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用

  • TPS22965N 回路基板

ロード スイッチ
TPS22965 調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能搭載、5.7V、6A、16mΩ のロード スイッチ TPS22965-Q1 車載、調整可能な立ち上がり時間と、出力放電機能搭載、単一チャネル、5.7V、4A、16mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22965NEVM-023 — TPS22965NEVM、5.7V、オン抵抗 16mΩ のロード・スイッチの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22965NEVM-023 TPS22965NEVM、5.7V、オン抵抗 16mΩ のロード・スイッチの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22965N Evaluation Module User’s Guide 2015/05/13
証明書 TPS22965NEVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。