TPS22968EVM-007
TPS22968EVM-007 評価モジュール
TPS22968EVM-007
概要
TPS22968 デバイスは、Ron が非常に小さいデュアル・スイッチ・デバイスであり、動作電圧範囲は 0.8V ~ 5.5V です。各スイッチは、4A の連続電流を取り扱うことができます。TPS22968EVM-007 評価基板を使用すると、TPS22968 デバイスを実証できます。TPS22968EVM-007 を使用すると、このデュアル・ロード・スイッチ・デバイスを、デュアル・スイッチ構成、または並列スイッチ構成に設定できます。
特長
- 入力電圧範囲:0.8V ~ 5.5V
- VBIAS 電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 入力電流範囲:0A ~ 4A
- 複数の外部コンデンサを使用し、立ち上がり時間が構成可能
- 単一スイッチ構成、または並列スイッチ構成への設定が可能な評価基板
- VIN、VOUT、ON の各ピンにアクセス可能
- VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22968EVM-007 — TPS22968EVM-007 評価モジュール
TPS22968EVM-007 — TPS22968EVM-007 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22968EVM-007 Dual 4A Load Switch | 2014/01/17 | |||
| 証明書 | TPS22968EVM-007 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018/10/11 |