TPS22968Q1EVM

TPS22968-Q1 デュアル・チャネル 4A オートモーティブ・ロード・スイッチ評価モジュール

TPS22968Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS22968Q1 デバイスは、Ron が非常に小さいデュアル・スイッチ・デバイスであり、動作電圧範囲は 0.8 ~ 5.5V です。各スイッチは、4A の連続電流を取り扱うことができます。TPS22968Q1EVM 評価基板を使用すると、TPS22968-Q1 デバイスを実証できます。TPS22968Q1EVM を使用すると、このデュアル・ロード・スイッチ・デバイスを、デュアル・スイッチ構成、または並列スイッチ構成に設定できます。

特長
  • 複数の外部コンデンサを使用し、立ち上がり時間が構成可能
  • VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンおよび複数の SENSE 接続に対する接続ポイントは、VIN と VOUT の各電圧の高精度測定に貢献
  • 大電流に対応する複数の接続端子は、4A の最大連続スイッチ電流動作をサポート
  • VIN 入力電圧範囲:0.8V ~ 5.5V
  • VBIAS 電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
ロード スイッチ
TPS22968-Q1 車載、調整可能な立ち上がり時間と、出力放電機能搭載、2 チャネル、5.5V、4A、27mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22968Q1EVM — TPS22968-Q1 デュアル・チャネル 4A オートモーティブ・ロード・スイッチ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22968Q1EVM TPS22968-Q1 デュアル・チャネル 4A オートモーティブ・ロード・スイッチ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22968/68N-Q1 Dual-Channel 5.5-V 4-A 27-mΩ Load Switch EVM User's Guide (Rev. A) 2015/11/13
証明書 TPS22968Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。