TPS22975EVM

TPS22975 5.7V、6A、オン抵抗 16mΩ のロード スイッチの評価基板

TPS22975EVM

ご注文はこちら

概要

TPS22975 評価基板 (EVM) は、TPS22975 と TPS22975N の各ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22975EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 6A) の下で、TPS22975/TPS22975N にさまざまな入力電圧 (0.6V ~ 5.7V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

特長
  • TPS22975 と TPS22975N の両方を搭載
  • 入力電圧範囲:0.6V ~ 5.7V
  • 入力電流範囲:0A ~ 6A
  • VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンにアクセス可能
  • VIN、VOUT、RON のいずれかを測定する目的で、VIN と VOUT のセンス接続が可能
ロード スイッチ
TPS22975 調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能と、サーマル シャットダウン機能搭載、5.7V、6A、16mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22975EVM — TPS22975 5.7V、6A、16mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22975EVM TPS22975 5.7V、6A、16mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22975 Load Switch Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2016/06/10
証明書 TPS22975EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。