データシート
TPS22975
- シングル・チャネル負荷スイッチを内蔵
- 入力電圧範囲: 0.6V~VBIAS
- VBIAS電圧範囲: 2.5V~5.7V
- オン抵抗(RON)
- VIN = 0.6V~5.7V、VBIAS = 5.7Vで
RON = 16mΩ (標準値)
- VIN = 0.6V~5.7V、VBIAS = 5.7Vで
- 最大連続スイッチ電流: 6A
- 低い静止電流
- VIN = VBIAS = 5Vにおいて37µA (標準値)
- 制御入力スレッショルドが低いため、
1.2V、1.8V、2.5V、3.3Vロジックを使用可能 - 立ち上がり時間を構成可能
- サーマル・シャットダウン
- クイック出力放電(QOD) (オプション)
- サーマル・パッドを搭載したSON 8ピン・パッケージ
- JESD 22に従ってESD性能をテスト済み
- HBM 2000V、CDM 1000V
TPS22975製品ファミリは、TPS22975とTPS22975Nの2つのデバイスで構成されます。いずれのデバイスもシングル・チャネルの負荷スイッチで、立ち上がり時間を構成して突入電流を最小化できます。このデバイスにはNチャネルMOSFETが搭載され、0.6V~ 5.7Vの入力電圧範囲で動作し、最大で6Aの連続電流をサポートできます。スイッチはオン/オフ入力(ON)により制御され、低電圧の制御信号と直接接続が可能です。TPS22975には、スイッチがオフになったときにクイック出力放電を行うため、230Ωのオンチップ負荷抵抗をオプションで搭載できます。
TPS22975は小型で省スペースの2mm×2mm 8ピンのSONパッケージ(DSG)で供給され、大きな消費電力に対応できるようサーマル・パッドが搭載されています。このデバイスは、自由通気で-40℃~+105℃の温度範囲で動作するよう規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS22975EVM — TPS22975 5.7V、6A、オン抵抗 16mΩ のロード スイッチの評価基板
TPS22975 評価基板 (EVM) は、TPS22975 と TPS22975N の各ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22975EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 6A) の下で、TPS22975/TPS22975N にさまざまな入力電圧 (0.6V ~ 5.7V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS22975 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBO6A.ZIP (84 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS22975N Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBP1A.ZIP (57 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-01584 — 負荷スイッチを使用する電源シーケンスのリファレンス デザイン
TIDA-01584 リファレンス デザインは、複数のロード スイッチを使用して、さまざまな電源シーケンシング構成を実現する方法を提示します。複数の内蔵ロード スイッチを使用し、各電圧レールのタイミングを互いに独立して調整することができます。プロセッサの大掛かりな介入や、外部のデジタル部品の採用なしで、各電圧レールを制御できます。このデザインが役に立つのは、さまざまなサブシステムとプロセッサ向けのレールをオンに切り替えるために、特定のタイミング シーケンスを必要とする、マルチファンクション プリンタ (MFP、プリンタ複合機) やセット トップ ボックス (STB) (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-050027 — 省電力の最大化向けにフレキシブルなパーティションを採用したマルチレール TV 電源のリファレンス デザイン
TIDA-050027 リファレンス デザインは、テレビ プラットフォーム用のパワー ディストリビューション ソリューションです。この設計は、一般的な電圧レールとペリフェラルをエミュレートする構成により、LCD TV や OLED TV など、多様なテレビ電源アーキテクチャのリファレンス デザインとして使用できます。入力では eFuse を使用して短絡保護を実現しますが、同時に高効率の降圧コンバータによりコア レール、常時オンのレール、ペリフェラル レールに必要な電力を供給します。さらに、特定の周辺機器には、低 IQ 低ドロップアウト レギュレータ (LDO) (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-050028 — ソリッド ステート ドライブモジュール向けの eFuse 搭載、VBus 保護機能のリファレンス デザイン
TIDA-050028 リファレンス デザインは、SSD モジュールのフロント エンド保護機能を実現し、3.3V、1.8V、および 1.5V という標準的な各レールに対応するフル機能の電源ツリーを提示します。このデザインはサイズが最適化されており、お客様が適切な集積回路保護デバイス、負荷スイッチ、DC/DC コンバータを選択するために役立ちます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。