TPS22998EVM
TPS22998 ロード スイッチの評価基板
TPS22998EVM
概要
TPS22998EVM は、TPS22998 ロード スイッチ デバイスを搭載した 2 層 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板 (EVM) の複数のテスト ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。
特長
- VBIAS 電圧範囲:2.2V ~ 5.5V
- VIN の入力電圧範囲:0.2V ~ 5.5V
- 10A の最大連続スイッチング電流動作
- 小さいオン抵抗 (RON):4mΩ (代表値)
- 調整可能なスルーレートと固定型の迅速な出力放電機能
- サーマル シャットダウン
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22998EVM — TPS22998 evaluation module for load switch
TPS22998EVM — TPS22998 evaluation module for load switch
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS22998EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/09/23 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS22998 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021/09/14 |