ホーム パワー マネージメント ロード スイッチ

TPS22998

アクティブ

5.5V、10A、4mΩ オン抵抗のロード スイッチ

製品詳細

Imax (A) 10 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.2 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 18 Soft start Tri-state Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 4 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3 Current limit type None Function Inrush current control FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 105 Device type Load switches
Imax (A) 10 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.2 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 18 Soft start Tri-state Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 4 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3 Current limit type None Function Inrush current control FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 105 Device type Load switches
WQFN-HR (RYZ) 10 3 mm² 2 x 1.5
  • 動作入力電圧範囲 (VIN):0.2V~5.5V
  • バイアス電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 最大連続電流:10A
  • オン抵抗 (RON):4mΩ (標準値)
  • トライステート・ピンによりスルー・レートを調整可能
  • クイック出力放電 (QOD):50Ω
  • サーマル・シャットダウン
  • 低い消費電力:
    • オン状態 (IQ):15µA (標準値)
    • オフ状態 (ISD):3µA (標準値)
  • 動作入力電圧範囲 (VIN):0.2V~5.5V
  • バイアス電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 最大連続電流:10A
  • オン抵抗 (RON):4mΩ (標準値)
  • トライステート・ピンによりスルー・レートを調整可能
  • クイック出力放電 (QOD):50Ω
  • サーマル・シャットダウン
  • 低い消費電力:
    • オン状態 (IQ):15µA (標準値)
    • オフ状態 (ISD):3µA (標準値)

TPS22998 は、シングル・チャネルのロード・スイッチで、立ち上がり時間を設定して突入電流を最小化できます。このデバイスは、0.2V~5.5V の入力電圧範囲で動作できる N チャネル MOSFET を内蔵し、最大 10A の連続電流をサポートします。

スイッチは、オン・オフ入力 (ON) で制御されます。この入力ピンは、低電圧の制御信号 (VIH = 0.9V) と直接接続できます。TPS22998 は、スイッチがオフになるときに働く固定のクイック出力放電を備えており、出力をグランドにプルダウンします。

TPS22998 は、1.5 × 2.0mm、0.5mm ピッチの 10 ピン WQFN パッケージ (RYZ) で供給され、-40℃~+105°Cの周囲温度範囲で動作するよう設計されています。

TPS22998 は、シングル・チャネルのロード・スイッチで、立ち上がり時間を設定して突入電流を最小化できます。このデバイスは、0.2V~5.5V の入力電圧範囲で動作できる N チャネル MOSFET を内蔵し、最大 10A の連続電流をサポートします。

スイッチは、オン・オフ入力 (ON) で制御されます。この入力ピンは、低電圧の制御信号 (VIH = 0.9V) と直接接続できます。TPS22998 は、スイッチがオフになるときに働く固定のクイック出力放電を備えており、出力をグランドにプルダウンします。

TPS22998 は、1.5 × 2.0mm、0.5mm ピッチの 10 ピン WQFN パッケージ (RYZ) で供給され、-40℃~+105°Cの周囲温度範囲で動作するよう設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS22811 アクティブ 高速な過電圧保護機能と電流監視機能搭載、2.7V ~ 16V、10A、6mΩ のロード スイッチ Current monitor, quick output discharge, higher RON, and overvoltage lockout in a bigger package.
TPS22997 アクティブ パワー グッド機能搭載、5.5V、10A、オン抵抗 4mΩ のロード スイッチ Similar 4-mΩ, 10-A load switch with power good signal and adjustable quick output discharge

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22998 5.5V、10A、オン抵抗 4mΩ、ロード・スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 2月 1日
技術記事 How innovative packaging can drive higher power density in load switches PDF | HTML 2022年 2月 23日
証明書 TPS22998EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 9月 23日
アプリケーション・ノート Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
アプリケーション・ノート Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS22998EVM — TPS22998 ロード スイッチの評価基板

TPS22998EVM は、TPS22998 ロード スイッチ デバイスを搭載した 2 層 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板 (EVM) の複数のテスト ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS22998 PSpice Transient Model

SLVMDR2.ZIP (38 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-HR (RYZ) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ