TPS23525EVM-815

高出力の負電圧アプリケーション用 TPS23525EVM-815 評価基板

TPS23525EVM-815

ご注文はこちら

概要

TPS23525 評価基板 (TPS23525EVM-815) は、TPS23525 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。TPS23525 は ソフト スタート機能とデュアル OR コントローラを実装したローサイド ホット スワップ製品であり、各種テレコム アプリケーションをターゲットにしています。

特長
  • 突入電流の制御
  • ホット スワップ出力の短絡保護
  • デュアル ORing (OR 接続) コントローラ
  • 過電圧と低電圧の保護機能
  • 雷サージへの対処
ホットスワップ コントローラ
TPS23525 デュアル電流制限機能とデュアル ORing 搭載、-10V ~ -80V、ホット スワップ コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS23525EVM-815 — TPS23525EVM-815 大電力負電圧アプリケーション向け評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS23525EVM-815 TPS23525EVM-815 大電力負電圧アプリケーション向け評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS23525EVM-815 Evaluation Module 2017/10/10
証明書 TPS23525EVM-815 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。