TPS23750EVM-107

TPS23750 評価モジュール・バック

TPS23750EVM-107

ご注文はこちら

概要

The TPS23750EVM-107 evaluation module implements an IEEE 802.3af-compliant class-3 power interface and a non-isolated DC/DC switching converter using the Texas Instruments TPS23750 powered device (PD) controller in a typical power-over-Ethernet (PoE) configuration.

特長
  • Complete evaluation module from RJ-45 conector to reguated output voltage.
電力受電側
TPS23750 フライバック DC/DC コントローラ搭載、Class 3 PoE PD TPS23770 フライバック統合型 DC/DC コントローラ搭載、従来型 UVLO スレッショルド採用、Class 3 PoE PD
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS23750EVM-107 — TPS23750 評価モジュール・バック

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS23750EVM-107 TPS23750 評価モジュール・バック

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS23750 Buck-Converter Evaluation Board - HPA107 (Rev. A) 2011/01/03
証明書 TPS23750EVM-107 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。