ホーム パワー マネージメント PoE (パワー オーバー イーサネット) IC 電力受電側

TPS23750

アクティブ

フライバック DC/DC コントローラ搭載、Class 3 PoE PD

製品詳細

PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) PD power level 13W DC/DC control PD and DC/DC Vin (max) (V) 67 Vin (min) (V) 0 PoE current limit (min) (mA) 405 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 600 Features Error amplifier, Thermal shutdown Fault response Auto Retry Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) PD power level 13W DC/DC control PD and DC/DC Vin (max) (V) 67 Vin (min) (V) 0 PoE current limit (min) (mA) 405 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 600 Features Error amplifier, Thermal shutdown Fault response Auto Retry Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 完全な802.3af PoEインターフェイス
    • TPS2375から機能を継承
    • 100V、0.6の内部パスMOSFET
    • 標準および旧型対応のUVLOを選択可能
    • 140mA固定の突入電流制限
  • 一次側DC/DCコンバータ制御
    • 最小の外部部品数
    • 電流モード制御
    • 絶縁型および非絶縁型のトポロジ
    • プログラミング可能な動作周波数
    • 電流センスによるリーディング・エッジ・ブラン
      キング
    • 50%のデューティ・サイクル制限
    • 電圧出力誤差増幅器
  • PoEおよびコンバータの内部シーケンシング
  • 業界標準の20リード・パッケージ
  • 業界標準温度範囲:–40°C~85°C
  • APPLICATIONS
    • 以下を含むすべてのPoE PDデバイス
      • 無線アクセス・ポイント
      • VoIP電話
      • セキュリティ・カメラ

PowerPADは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

  • 完全な802.3af PoEインターフェイス
    • TPS2375から機能を継承
    • 100V、0.6の内部パスMOSFET
    • 標準および旧型対応のUVLOを選択可能
    • 140mA固定の突入電流制限
  • 一次側DC/DCコンバータ制御
    • 最小の外部部品数
    • 電流モード制御
    • 絶縁型および非絶縁型のトポロジ
    • プログラミング可能な動作周波数
    • 電流センスによるリーディング・エッジ・ブラン
      キング
    • 50%のデューティ・サイクル制限
    • 電圧出力誤差増幅器
  • PoEおよびコンバータの内部シーケンシング
  • 業界標準の20リード・パッケージ
  • 業界標準温度範囲:–40°C~85°C
  • APPLICATIONS
    • 以下を含むすべてのPoE PDデバイス
      • 無線アクセス・ポイント
      • VoIP電話
      • セキュリティ・カメラ

PowerPADは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

TPS23750は、TPS2375の機能に一次側DC/DC PWMコント ローラを統合した製品です。それにより設計者は、PoE-PDア プリケーションのフロントエンド・ソリューションを最小の外 部部品数で実現することができます。TPS23770は、低電圧ロッ クアウトのオン電圧が旧型のシステムに対応した値となってい ますが、それ以外の機能や特性はTPS23750と同じです。

PoEフロントエンドには、検出、分類、低電圧ロックアウト、 突入電流制御をはじめ、必要なIEEE 802.3afの機能がすべて備 えられています。PoE入力スイッチは、TPS23750内に組み込ま れています。

DC /DCコントローラ部は、フライバック、フォワード、および非同期ローサイド・スイッチ降圧トポロジに対応した設計 となっています。

外部のスイッチングMOSFETと電流センス抵抗により、ト ポロジ、電力レベル、および電流制限を柔軟に制御できます。 このフル機能のDC/DCコントローラは、プログラミング可能な ソフト・スタート、Hiccupタイプの障害制限、50%の最大デュー ティ・サイクル、プログラミング可能な一定スイッチング周波数、 および真の電圧出力誤差増幅器を備えています。また、各種の 保護機能により堅牢な設計となっています。

TPS23750は、TPS2375の機能に一次側DC/DC PWMコント ローラを統合した製品です。それにより設計者は、PoE-PDア プリケーションのフロントエンド・ソリューションを最小の外 部部品数で実現することができます。TPS23770は、低電圧ロッ クアウトのオン電圧が旧型のシステムに対応した値となってい ますが、それ以外の機能や特性はTPS23750と同じです。

PoEフロントエンドには、検出、分類、低電圧ロックアウト、 突入電流制御をはじめ、必要なIEEE 802.3afの機能がすべて備 えられています。PoE入力スイッチは、TPS23750内に組み込ま れています。

DC /DCコントローラ部は、フライバック、フォワード、および非同期ローサイド・スイッチ降圧トポロジに対応した設計 となっています。

外部のスイッチングMOSFETと電流センス抵抗により、ト ポロジ、電力レベル、および電流制限を柔軟に制御できます。 このフル機能のDC/DCコントローラは、プログラミング可能な ソフト・スタート、Hiccupタイプの障害制限、50%の最大デュー ティ・サイクル、プログラミング可能な一定スイッチング周波数、 および真の電圧出力誤差増幅器を備えています。また、各種の 保護機能により堅牢な設計となっています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS23755 アクティブ フォトカプラ不要のフライバック DC/DC コントローラ付き IEEE 802.3at PoE PD This product utilizes a primary side regulated diode rectified flyback topology and integrates the switching FET.
TPS23758 アクティブ フォトカプラなしの同期フライバック DC/DC コントローラ搭載 IEEE 802.3at PoE PD This product utilizes a primary side regulated synchronous rectified flyback topology and integrates the switching FET.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 統合100V IEEE 802.3af PDおよびDC/DCコントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2006年 11月 6日
アプリケーション・ノート PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
アプリケーション・ノート PoE PD Schematic Review Guidelines PDF | HTML 2021年 4月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices 2015年 4月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS23750 Flyback-Converter Evaluation Board - HPA108. (Rev. D) 2011年 3月 31日
アプリケーション・ノート Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) 2009年 2月 9日
アプリケーション・ノート Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback 2008年 5月 20日
アプリケーション・ノート Practical Guidelines EMI Compliant PoE 2008年 3月 27日
その他の技術資料 TPS23750PWP Test Report 2008年 2月 19日
ユーザー・ガイド TPS23750 High Efficiency 5V at 2.2A PoE PD Reference Design 2006年 3月 7日
ユーザー・ガイド TPS23750 PMP1360 12V at 1A PoE PD Reference Design 2006年 3月 7日
アプリケーション・ノート Wall Adapter Powers IEEE 802.3af Powered Device 2006年 2月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS23750EVM-107 — TPS23750 評価モジュール・バック

The TPS23750EVM-107 evaluation module implements an IEEE 802.3af-compliant class-3 power interface and a non-isolated DC/DC switching converter using the Texas Instruments TPS23750 powered device (PD) controller in a typical power-over-Ethernet (PoE) configuration.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS23750EVM-108 — TPS23750 評価モジュール・フライバック

The TPS23750EVM-108 evaluation module implements an IEEE 802.3af-compliant class-3 power interface and a DC/DC switching converter using the Texas Instruments TPS23750 powered device (PD) controller in a typical power-over-Ethernet (PoE) configuration.

ユーザー ガイド: PDF
部品表 (BOM)

TPS23750PWP Bill of Materials

SLUR023.PDF (28 KB)
計算ツール

SLUC480 PoE PD Efficiency Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

回路図

TPS23750PWP Schematic

SLUR024.PDF (93 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian