TPS23751EVM-104
IEEE 802.3at PoE インターフェイスおよびグリーン・モード対応 DC/DC コントローラ評価モジュール
TPS23751EVM-104
概要
TPS23751EVM-104 は、Class 4 (25.5W) PoE PD + PWM コントローラである TPS23751 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。TPS23751 は、フライバック専用のアプリケーションをターゲットにしており、IEEE 802.3at の PoE (Power over Ethernet) に準拠しています。この評価基板は、入力と出力それぞれの電源コネクタ、および回路を評価するための一連のオンボード・テスト・ポイントを実装済みです。
特長
- 最大 25.5W の PD (受電側) に電力を供給
- 100V 対応、0.5Ω、信頼性の高いホットスワップ MOSFET
- 高効率と Eco-Mode™ 対応
- 同期整流器向けのディスエーブル信号
- PowerPad™ TSSOP パッケージ
- IEEE 802.3at 分類に該当し、ステータス・フラグ搭載
- 包括的な PoE インターフェイスと DC/DC コントローラに対応
- アダプタは ORing をサポート
- プログラマブル周波数
電力受電側
購入と開発の開始
評価ボード
TPS23751EVM-104 — TPS23751 評価モジュール
TPS23751EVM-104 — TPS23751 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS23751EVM-104 EVM: Evaluation Module for TPS23751 (Rev. A) | 2012/11/02 | |||
| 証明書 | TPS23751EVM-104 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |